Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

processzor modul M340 - max 1024 diszkrét + 256 analóg I/O - Modbus

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    232 491,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Modicon M340 autómatizált platform
    termék vagy komponens típusa
    Processzor modul
    polcok száma
    1
    rések száma
    11
    diszkrét I/O kapacitás
    1024 I/O egyrackes konfiguráció
    analóg I/O processzor kapacitás
    256 I/O több rackszekrényes elrendezés
    66 I/O egyrackes konfiguráció
    alkalmazásspecifikus csatornák száma
    36
    ellenőrzés
    Diagnosztikai számlálók Modbus
    Eseményszámláló Modbus
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlőcsatornák
    Programozható hurkok
    integrált csatlakozási típus
    USB port 12 Mbit/s
    Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 karaktermód aszinkron az alapsávban RS232C teljes duplex 0,3...19,2 kbit/s 2 sodrott árnyékolt érpár
    Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 karaktermód aszinkron az alapsávban RS485 félduplex 0,3...19,2 kbit/s 1 sodrott árnyékolt érpár
    Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 Modbus master/slave RTU/ASCII aszinkron az alapsávban RS232C félduplex 0,3...19,2 kbit/s 1 sodrott árnyékolt érpár
    Nem elszigetelt sorozatkapcsolat RJ45 Modbus master/slave RTU/ASCII aszinkron az alapsávban RS485 félduplex 0,3...19,2 kbit/s 1 sodrott árnyékolt érpár
    kommunikációs modul processzor
    2 Ethernet kommunikációs modul
    4 AS interfész modul
    eszközök száma szegmensenként
    32 character mode
    32 Modbus
    készülékek száma
    2 ponttól pontig karaktermód
    2 ponttól pontig Modbus
    bus hossz
    0...10 m szigeteletlen soros összeköttetés karaktermód szegmens
    0...10 m szigeteletlen soros összeköttetés Modbus szegmens
    0...1000 m szigetelt soros összeköttetés karaktermód szegmens
    0...1000 m szigetelt soros összeköttetés Modbus szegmens
    0...15 m karaktermód ponttól pontig
    0...15 m Modbus ponttól pontig
    elágazási kapocs hossza
    <= 15 m serial link non isolated character mode segment
    <= 15 m serial link non isolated Modbus segment
    <= 40 m serial link isolated character mode segment
    <= 40 m serial link isolated Modbus segment
    címek száma
    248 character mode
    248 Modbus
    kérések
    1 K adatbájt lekérésenként karaktermód
    252 adatbájt / RTU lekérés Modbus
    504 adatbájt / ASCII lekérés Modbus
    vezérlő paraméter
    Egy CRC minden egyes kereten (RTU) Modbus
    Egy LRC minden egyes kereten (ASCII) karaktermód
    Egy LRC minden egyes kereten (ASCII) Modbus
    memórialeírás
    2048 kB belső RAM
    128 kB belső RAM esetén adat
    1792 kB belső RAM esetén program állandók és szimbólumok
    Memóriakártya (BMXRMS008MP) szállítva esetén programok, konstansok, szimbólumok, adatok biztonsági mentése
    tárgyterületek maximális mérete
    128 kB helyhez nem kötött belső adat
    16250 %Mi lokális belső bitek
    32464% MWi belső szó lokális belső adat
    32760% KWi konstans szó lokális belső adat
    tárgyi területek névleges mérete
    128 %KWi konstans szó lokális belső adat
    256 %Mi lokális belső bitek
    512 %MWi belső szó lokális belső adat
    alkalmazási szerkezet
    1 ciklikus/periodikus master feladat
    1 periodikus gyors feladat
    32 eseményfüggő feladat
    Nem kisegítő feladat
    utasításonkénti végrehajtási idő
    0.18 µs logikai
    0.26 µs duplahosszúságú szavak
    0.38 µs normál hosszúságú szavak
    1.74 µs lebegőpontok
    utasítások száma ms-enként
    4,2 Kinst/ms 65 % logikai + 35 % fixpontos aritmetika
    5,4 Kinst/ms 100 % Bool-változó
    rendszer felső
    0.2 ms gyors feladat
    1.05 ms master feladat
    áramfelvétel
    72 mA 24 V DC
    betáplálás
    Belső energiaellátás a szekrényen keresztül
    jelölés
    CE
    LED állapota
    1 LED zöld processzor működik (RUN)
    1 LED vörös I/O modul hiba (I/O)
    1 LED vörös memóriakártya hiba (CARD ERR)
    1 LED vörös processzor- vagy rendszerhiba (ERR)
    1 LED sárga tevékenység Modbus-on (SER COM)
    termék súlya
    0,2 kg
    Környezet
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    0...60 °C
    relatív páratartalom
    10...95 % kondenzáció nélkül
    IP védettségi szint
    IP20
    védőkezelés
    TC
    direktívák
    2012/19/EU - WEEE irányelv
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
    szabványok
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    EN 61010-2-201
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • French
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Változat 3.1)
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    System Time Stamping, User Guide (Változat 05)
     Dátum 2019.01.25.
    Méret 7.9 MB
    Modicon M340 Using Unity Pro - Processors, Setup Manual (Változat 12)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Változat 05)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Változat 02)
    M340 - Communication Services and Architectures, Unity Pro S (Változat 05)
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Változat 02)
    Ethernet Modbus X80 Gateway Device Type Manager, User Manual (Változat 00)
    Modicon M340 with Unity Pro - Serial Link, User Manual (Változat 13)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EAC - M340_M580_X80 (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 2.2 MB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Változat 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.13.
    Méret 242.2 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Változat 00)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Változat 2.0)
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.05.
    Méret 0
    Firmware - Frissítések
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M340_CPUs_Firmwares_history (Változat 3.01)
     Dátum 2019.03.05.
    Méret 110.2 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    RCM - M340_M580_X80 (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Változat 1.0)
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 3.2 MB
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.05.
    Méret 0
    Tengerészeti tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ClassNK_Marine_Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Változat 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Változat 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Változat 1.0)
     Dátum 2019.01.29.
    Méret 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Változat 1.0)
     Dátum 2019.01.29.
    Méret 412.5 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Változat 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Változat 1.0)
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Változat 1.0)
     Dátum 2019.03.07.
    Méret 563.2 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Változat 1.0)
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Változat 1.0)
     Dátum 2019.01.29.
    Méret 181.4 KB
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Változat 1.0)
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 896.4 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.