Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium 32 és motorok
BSH0703T12F1A képleírás Schneider Electric

BSH0703T12F1A

BSH0703T12F1A képleírás Schneider Electric
BSH0703T12F1A

Lexium BSH szervomotor, 70 mm, max 900 W, 2,6 Nm, IP50, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz

Mutasson még több jellemzőt
  • 384 925,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Szervomotor
    készülék rövid megnevezése
    BSH
    maximális mechanikai sebesség
    8000 rpm
    folyamatos lassulási nyomaték
    2,8 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    2,6 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
    2,83 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    2,8 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    csúcslassulási nyomaték
    7,38 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    7,38 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    7,38 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    7,38 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    7,38 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    7,38 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    7,4 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
    7,38 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    10,25 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    10,25 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    10,25 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges kimeneti teljesítmény
    750 W esetén LXM05AD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    750 W esetén LXM05BD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    750 W esetén LXM05CD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    750 W esetén LXM05AD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    750 W esetén LXM05BD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    750 W esetén LXM05CD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    900 W esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
    1250 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    750 W esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    750 W esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    750 W esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges nyomaték
    2,4 N.m esetén LXM05AD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05BD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05CD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05AD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05BD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05CD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    2,1 N.m esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
    2 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    2,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges sebesség
    3000 rpm esetén LXM05AD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM05BD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM05CD28M2, 200...240 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05AD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM05BD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM05CD28F1, 110...120 V, egyfázisú
    4000 rpm esetén LXM32.D18M2 -6 A, 230 V, egyfázisú
    6000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    termékkompatibilitás
    LXM05AD28F1 -110...120 V egyfázisú
    LXM05AD28M2 -200...240 V egyfázisú
    LXM05BD28F1 -110...120 V egyfázisú
    LXM05BD28M2 -200...240 V egyfázisú
    LXM05CD28F1 -110...120 V egyfázisú
    LXM05CD28M2 -200...240 V egyfázisú
    LXM32.D18M2 -230 V egyfázisú
    LXM05AD42M3X -200...240 V háromfázisú
    LXM05BD42M3X -200...240 V