Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium 32 és motorok
BSH1002T21F1A képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

BSH1002T21F1A

BSH1002T21F1A képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
BSH1002T21F1A

Lexium BSH szervomotor, 100 mm, max 1500 W, 5,8 Nm, IP65, retesz nélkül, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz

Mutasson még több jellemzőt
BSH1002T21F1A  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
  • 368 732,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Szervomotor
    készülék rövid megnevezése
    BSH
    maximális mechanikai sebesség
    6000 rpm
    folyamatos lassulási nyomaték
    5,8 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    5,5 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    5,5 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    5,5 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    5,5 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    csúcslassulási nyomaték
    16,4 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    11,59 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    16 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    16 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    16 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges kimeneti teljesítmény
    1500 W esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    1400 W esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    1400 W esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    1400 W esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    1700 W esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    névleges nyomaték
    3,7 N.m esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    4 N.m esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    4,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    4,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    4,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges sebesség
    4000 rpm esetén LXM32.D30M2 -10 A, 230 V, egyfázisú
    3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    4000 rpm esetén LXM15LD28M3, 230 V, háromfázisú
    termékkompatibilitás
    LXM32.D30M2 -230 V egyfázisú
    LXM05AD42M3X -200...240 V háromfázisú
    LXM05BD42M3X -200...240 V háromfázisú
    LXM05CD42M3X -200...240 V háromfázisú
    LXM15LD28M3 -230 V háromfázisú
    tengelyvég
    Leágazásmentes
    IP védettségi szint
    IP65 standard
    IP67 IP67 készlettel
    sebesség visszacsatolás felbontás
    131072 pont/ford
    tartó fék
    Van
    szerelőtartó
    Nemzetközi szabványos perem
    elektromos csatlakozás
    Egyenes csatlakozók
    Kiegészítő jellemzők
    termékcsalád-kompatibilitás
    Lexium 15
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    fázisok hálózatszáma
    Háromfázisú
    állandó statikus áram
    9,9 A
    maximum continuous power
    2,51 W
    maximális áram Irms
    31,2 A esetén LXM15LD28M3
    35,4 A esetén LXM05AD42M3X
    35,4 A esetén LXM05BD42M3X
    35,4 A esetén LXM05CD42M3X
    30 A esetén LXM32.D30M2
    maximális állandó áram
    35,4 A
    kapcsolási frekvencia
    8 kHz
    szekunder tengely
    Szekunder tengelyvég nélkül
    tengelyátmérő
    19 mm
    tengelyhossz
    40 mm
    visszacsatolás típusa
    Egymenetű SinCos Hiperface
    tartó nyomaték
    9 N.m tartófék
    motor perem mérete
    100 mm
    motorterek száma
    2
    nyomatékállandó
    0,59 N.m/A -120 °C
    vissza feszültség állandó
    37 V/krpm -120 °C
    motorpólusok száma
    8
    forgórész tehetetlenség
    2,928 kg.cm²
    állórész-ellenállás
    0,56 Ohm -20 °C
    állórész-induktivitás
    3 mH -20 °C
    állórész elektromos időállandó
    5,36 ms -20 °C
    maximális radiális erő Fr
    620 N -4000 rpm
    690 N -3000 rpm
    790 N -2000 rpm
    990 N at 1000 rpm
    maximális tengelyirányú erő Fa
    0,2 x Fr
    fékbehúzó teljesítmény
    18 W
    hűtés típusa
    Semleges áramvezetés
    hosszúság
    235,5 mm
    gallér központ átmérője
    95 mm
    gallér központ mélysége
    3,5 mm
    szerelőlyukak száma
    4
    szerelőlyukak átmérője
    9 mm
    szerelőlyukak körátmérője
    115 mm
    súly
    6,3 kg
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    6,450 kg
    1. csomag magassága
    1,540 dm
    1. csomag szélessége
    1,630 dm
    1. csomag hosszúsága
    4,070 dm
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • English4
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 8.2 MB
     Dátum 2020.11.06.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    BSH Servo motor, Motor manual (Változat 04)
    Leírás
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 3.5 MB
     Dátum 2017.01.01.
    Leírás
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    Tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 393.5 KB
     Dátum 2016.08.18.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.