Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium 32 és motorok
BSH1402T31F1P képleírás Schneider Electric

BSH1402T31F1P

BSH1402T31F1P képleírás Schneider Electric
BSH1402T31F1P

Lexium BSH szervomotor, 140 mm, max 3900 W, 19,5 Nm, IP65, retesszel, fékkel, Lexium 32 szervohajtáshoz

Mutasson még több jellemzőt
  • 592 343,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Szervomotor
    készülék rövid megnevezése
    BSH
    maximális mechanikai sebesség
    4000 rpm
    folyamatos lassulási nyomaték
    19,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    19,5 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    14,4 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    14,4 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    14,4 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    csúcslassulási nyomaték
    59,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    59,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    24,56 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    24,56 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges kimeneti teljesítmény
    3900 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    3900 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    2900 W esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    2900 W esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    2900 W esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges nyomaték
    12,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    12,3 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    9,2 N.m esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    9,2 N.m esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    9,2 N.m esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    névleges sebesség
    3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 401 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 480 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05AD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05BD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    3000 rpm esetén LXM05CD42M3X, 200...240 V, háromfázisú
    termékkompatibilitás
    LXM05AD42M3X -200...240 V háromfázisú
    LXM05BD42M3X -200...240 V háromfázisú
    LXM05CD42M3X -200...240 V háromfázisú
    tengelyvég
    Ékelt
    IP védettségi szint
    IP65 standard
    IP67 IP67 készlettel
    sebesség visszacsatolás felbontás
    131072 pont/ford
    tartó fék
    Van
    szerelőtartó
    Nemzetközi szabványos perem
    elektromos csatlakozás
    Egyenes csatlakozók
    Kiegészítő jellemzők
    termékcsalád-kompatibilitás
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    fázisok hálózatszáma
    Háromfázisú
    állandó statikus áram
    22,5 A
    maximum continuous power
    4,2 W
    maximális áram Irms
    72 A esetén LXM32.D72N4
    75,2 A esetén LXM05AD42M3X
    75,2 A esetén LXM05BD42M3X
    75,2 A esetén LXM05CD42M3X
    maximális állandó áram
    75,2 A
    kapcsolási frekvencia
    8 kHz
    szekunder tengely
    Szekunder tengelyvég nélkül
    tengelyátmérő
    24 mm
    tengelyhossz
    50 mm
    billentyű szélesség
    40 mm
    visszacsatolás típusa
    Egymenetű SinCos Hiperface
    tartó nyomaték
    23 N.m holding brake
    motor perem mérete
    140 mm
    motorterek száma
    2
    nyomatékállandó
    1.47 N.m/A at 120 °C
    vissza feszültség állandó
    101 V/krpm -120 °C
    motorpólusok száma
    10
    forgórész tehetetlenség
    14,48 kg.cm²
    állórész-ellenállás
    0,6 Ohm -20 °C
    állórész-induktivitás
    7,4 mH -20 °C
    állórész elektromos időállandó
    12,1 ms -20 °C
    maximális radiális erő Fr
    1680 N -3000 rpm
    1930 N at 2000 rpm
    2430 N at 1000 rpm
    maximális tengelyirányú erő Fa
    0,2 x Fr
    fékbehúzó teljesítmény
    24 W
    hűtés típusa
    Semleges áramvezetés
    hosszúság
    310,5 mm
    gallér központ átmérője
    130 mm
    gallér központ mélysége
    3,5 mm
    szerelőlyukak száma
    4
    szerelőlyukak átmérője
    11 mm
    szerelőlyukak körátmérője
    165 mm
    súly
    17,7 kg
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    13,29 kg
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • English3
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 8.2 MB
     Dátum 2020.11.06.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    BSH Servo motor, Motor manual (Változat 04)
    Leírás
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 3.5 MB
     Dátum 2017.01.01.
    Leírás
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    Tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 393.5 KB
     Dátum 2016.08.18.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.