Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   AccuSine PFV+
EVCP235D6IP54 képleírás Schneider Electric

EVCP235D6IP54

Green premium brand logo
EVCP235D6IP54 képleírás Schneider Electric
EVCP235D6IP54
Green premium brand logo

Accusine PFV+ aktív fázisjavító 480-600V 235A IP54

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    AccuSine
    termék neve
    AccuSine PFV+
    termék vagy komponens típusa
    Elektronikus VAR vezérlő
    Kiegészítő jellemzők
    Network type
    3P
    Network configuration
    3 vagy 4 vezeték
    hálózati feszültség
    500…600 V AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz +/- 3 % automata érzékelés
    maximális megengedhető feszültség
    1,1 x Un
    RMS output current rating
    235 A
    reaktív teljesítmény ráta
    244 kvar 600 V AC 50/60 Hz
    működési mód
    Volt-var tartó
    Hálózati áram kiegyensúlyozása
    Teljesítménytényező korrekció
    Installation location
    Beltéri
    szekrény szerelése
    Álló kivitelű
    védelem típusa
    Megszakító védelem
    Disconnect type
    Reteszelhető ajtó, forgó fogantyúval
    Interrupt capacity
    100 kA
    Heat dissipation
    Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
    elektromágneses kompatibilitás
    Conducted EMC, class A conforming to EN 61000-6-4
    hozzáférés a működtetéshez
    Első rész
    csatlakozás helye
    Felső vagy alsó
    Környezet
    Enclosure degree of protection
    IP54
    környezeti jellemző
    Operating: 3C2 conforming to IEC 60721-3-3
    Operating: 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
    Storage: 3C3 conforming to IEC 60721-3-3
    Storage: 3S3 conforming to IEC 60721-3-3
    üzemi magasság
    <= 1000 m 1 % per 100 m
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    0…40 °C
    0…50 °C maximum with current derating of 2 % per °C
    relatív páratartalom
    0…95 %
    PCBA protection
    Lakkozott
    szabványok
    UL 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    EN 61000-6-4
    UL 508
    EN 60439-1
    termék minősítések
    CULus
    CE
    RCM
    ABS
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -20…60 °C
    súly
    920 kg
    magasság
    2100 mm
    szélesség
    1400 mm
    mélység
    600 mm
    szín
    Light grey (RAL 7035)
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    916 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    Körkörösségi profil
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv8
    • magyar4
    • English4
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 35.9 MB
     Dátum 2018.11.28.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 3.1 MB
     Dátum 2015.06.15.
    Leírás
    600-690 Volt UL Type 2, UL Type 12, IP31, and IP54
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format zip
    Méret 2 MB
     Dátum 2015.07.09.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Accusine PCS Product Environment Profile (Változat 1.0)
    Leírás
    Accusine PCS Product Environment Profil
    prp.document.label.format pdf
    Méret 262.7 KB
     Dátum 2015.12.17.
    Leírás
    Accusine PCS Product Environment Profil
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVCP235D6IP54 : EVCP235D6IP54_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    EVCP235D6IP54_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.28.
    Leírás
    EVCP235D6IP54_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVCP235D6IP54 : EVCP235D6IP54_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    EVCP235D6IP54_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.28.
    Leírás
    EVCP235D6IP54_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVCP235D6IP54 : EVCP235D6IP54_REACH_DECLARATION
    Leírás
    EVCP235D6IP54_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.28.
    Leírás
    EVCP235D6IP54_REACH_DECLARATION
    Élettartam végére vonatkozó információ
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Accusine PCS End of Life Instructions (Változat 1.0)
    Leírás
    Accusine PCS End of Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.8 MB
     Dátum 2015.12.17.
    Leírás
    Accusine PCS End of Life Instructions
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Szoftver és firmware

    Nyelv
    • English1
    Firmware - Megjelent
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    AccuSine PCS+ Active Harmonic Filter AND AccuSine PFV+ Electronic VAR Control Firmware Upgrade (Változat v001.006.004)
    Leírás
    The purpose of this document is to provide users, installers, and maintenance personnel with the firmware upgrade procedure needed to maintain the AccuSine PCSn.Please download the .zip file and then unzip on your computer. Read the instructions carefully and become familiar with the device before executing this procedure.
    prp.document.label.format zip
    Méret 19.9 MB
     Dátum 2020.04.10.
    Leírás
    The purpose of this document is to provide users, installers, and maintenance personnel with the firmware upgrade procedure needed to maintain the AccuSine PCSn.Please download the .zip file and then unzip on your computer. Read the instructions carefully and become familiar with the device before executing this procedure.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.