Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

EVF2S22P22R képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése EVlink Parking

EVlink Parking - EVF2S22P22R

töltőállomás

EVF2S22P22R képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése EVlink Parking
EVlink Parking - EVF2S22P22R
töltőállomás

EVLink Álló elektromos autótöltő állomás 2x T2 - 22kW, RFID kártya leolvasó

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1 180 161,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    EVlink
    termék neve
    EVlink tárolás
    termék vagy komponens típusa
    Töltőállomás
    készülék rövid megnevezése
    EVF2
    pólusok leírása
    3P+N esetén főáramkör
    1P+N esetén vezérlő áramkör
    szerelési mód
    Álló kivitelű
    ajánlat típusa
    Szabványos
    névleges tápfeszültség
    230 V AC 50/60 Hz vezérlő áramkör
    380...415 V AC 50/60 Hz főáramkör
    Földelő rendszer
    IT
    TN
    TT
    aljzat-kimenet száma
    2
    aljzat-kimenet típusa
    Jobb side : T2 / ezüst bevonatú érintkezők
    Bal side : T2 / ezüst bevonatú érintkezők
    betáplálási áram
    32 Afor T2
    Max teljesítmény
    22 kW for T2
    beléptetőrendszer
    Badge RFID under ISO/IEC 14443 (test required)
    Badge RFID under ISO/IEC 15693 (test required)
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    2 vörös nyomógomb function : stop
    2 zöld illuminated push-button function : start/unlock flap
    helyi jelzés
    2 zöld LED villogás on oldal device function: on charge
    2 zöld LED on Érzékelési távolság device function: available
    2 narancs LED on Érzékelési távolság device function: reserved
    2 vörös LED on Érzékelési távolság device function: not operational
    kommunikációs port protokoll
    OCPP 1.6
    Konfiguráció / Arhitechtúra
    Önállóan működőképes
    Klaszter architektúra
    Kezelési és karbantartási
    Terhelés-felügyelet
    Részletes töltés adatok
    Megszakító állapota
    Töltés felfüggesztés
    Felhasználói jogosultságok konfigurálása
    Diagnosztikai teljesítmény
    webszerver
    Beágyazott
    Ethernet szolgáltatás
    Konfigurálás internet szerveren keresztül
    szabványok
    IEC 61851-1
    IEC 61851-22
    termékbizonyítványok
    CE
    CB
    EV Ready
    ZE Ready
    magasság
    1146 mm
    szélesség
    413 mm
    mélység
    220 mm
    termék súlya
    50 kg
    szín
    Fehér RAL 9003 on Érzékelési távolság device
    Szürke RAL 7016 mellett oldal készülék
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP54 terhelésmentes megfelel IEC 61851-1
    IP54 töltéskor megfelel IEC 61851-1
    IK védelmi fokozat
    IK10 töltőállomás megfelel IEC 61851-22
    IK10 csatlakozókimenet megfelel IEC 61851-22
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    -30...50 °C megfelel IEC 61851-22
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    üzemi magasság
    0...2000 m megfelel IEC 61851-22
    relatív páratartalom
    0...95 %
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Változat 5.0)
    EVlink catalogue 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.12.
    Méret 28.3 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink Parking - EVlink Smart Wallbox - EVlink City - Charging station Commissioning Guide (Változat 1)
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Amit az elektromos autózásról tudni kell (Változat 1.0)
     Dátum 2018.06.19.
    Méret 1.9 MB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink Parking - EVF2 EVW2 - CB Certificate - IEC 61851 (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink Parking - EVP1PH - Cable holder - Instruction sheet - EN - FR - DE - IT - NL - ES (Változat 00)
    EVlink Parking - EVP2FBS - Floor base - Instruction Sheet (Változat 02)
    EVlink Parking - EVP1FKC - Compartment kit - Instruction Sheet (Változat 03)
    EVlink Parking - EVF2S7P - EVF2S22P - EVW2S7P - EVW2S22P - EVP2PE - Electrical Diagrams (Változat 02)
    EVlink Parking - Covers - Replacement Guide (Változat 00)
     Dátum 2016.02.02.
    Méret 5.1 MB
    EVlink Parking - Charging Station - ADMIN and Users badges Management - EN - FR - ES - DE - IT - NL (Változat 03)
    EVlink Parking - EVF2S7P - EVF2S22P - EVW2S7P - EVW2S22P - Installation Guide (Változat 02)
    EVlink Parking : Spare part - RFID cover (Változat 00)
     Dátum 2017.09.21.
    Méret 3.6 MB
    EVlink Parking - EVP1FKC - Installation Guide (Változat 03)
    Instruction sheet - EVP2MM - Modem (Változat 1)
     Dátum 2018.10.12.
    Méret 8.3 MB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EC Declaration for EVlink Charging Stations EVF2 EVW2 (Változat 1.1)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 0
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 0
    Szoftver - Frissítések
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink Charging stations - Software update v3.2.0-12_v1 (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.