Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

EVP1CNS32322 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése EVlink Parking

EVlink Parking - EVP1CNS32322

Kiegészítők

EVP1CNS32322 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése EVlink Parking
EVlink Parking - EVP1CNS32322
Kiegészítők

EVlink Töltő kábel 32A 22 kW 3-fázis T2-T2 5M

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    104 293,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    EVlink
    termék vagy komponens típusa
    Töltőkábel
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Kábelezés tartozék
    fázisok hálózatszáma
    Háromfázisú
    pólusok leírása
    3P+N
    [In] névleges áramerősség
    32 A
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    380...415 V AC 50/60 Hz
    foglalat száma
    2
    Kiegészítő jellemzők
    aljzat-kimenet típusa
    T2 / ezüst bevonatú érintkezők töltőállomás végződés
    csatlakozó típusa
    T2 jármű végződés ezüst bevonatú érintkezők
    T2 töltőállomás végződés ezüst bevonatú érintkezők
    tartománykompatibilitás
    EVlink tárolás EVF2 töltőállomás
    EVlink tárolás EVW2 töltőállomás
    EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
    EVlink tárolás EVF1 töltőállomás
    EVlink tárolás EVW1 töltőállomás
    EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás
    szabványok
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    termékbizonyítványok
    CE
    hosszúság
    5 m
    termék súlya
    3.2 kg
    szín
    Szürke
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP44 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK10 megfelel IEC 62262
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    -30...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    relatív páratartalom
    5...95 %
    Kínálat fenntarthatósága
    RoHS (dátum kód: YYWW)
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Dutch
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Változat 5.0)
    EVlink catalogue 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.12.
    Méret 28.3 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Amit az elektromos autózásról tudni kell (Változat 1.0)
     Dátum 2018.06.19.
    Méret 1.9 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink - Cables - Instruction sheet - EN, FR, DE, IT, NL, ES (Változat 03)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink - Charging Cables - EC Declaration of Conformity (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.