Ugrás a fő tartalomra
Hungary
Márkánk
A tételek száma a kosárban:
0
Kosár
A tételek száma a kosárban:
0
My List
Bejelentkezés/Regisztráció
User name
Kijelentkezés
Márkánk
Regisztráljon még ma!
Termékinformációk és újdonságok
Szakmai képzések és webináriumok
Személyre szabott támogatás
Rendelések kezelése (csak szerződött partnereknek)
Bejelentkezés
Fiók létrehozása
További
előnyök
0
a dokumentum elemszáma
Cancel
Főmenü
Termékek
Főmenü
Szoftver
Főmenü
Szolgáltatások
Főmenü
Megoldások
Főmenü
Lakástulajdonos
Főmenü
Támogatás
Főmenü
Vállalat
Hungary
Márkánk
Kosár
A tételek száma a kosárban:
0
My List
A tételek száma a kosárban:
0
Bejelentkezés/Regisztráció
Megnyitás új ablakban
User name
Kijelentkezés
Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!
Üdvözöljük weboldalunkon!
Ezen az oldalon maradok
Válasszon ki másik országot vagy régiót
Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
MGE Galaxy 3500 15 kVA 400 V 3:1, 3 akkumodullal, 4-ig bővíthető, 5X8 beüzemeléssel
G35T15K3I3B4S
Forgalmazás vége:
2021. júl. 5.
A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető:
2031. dec. 31.
Javasolt helyettesítő(k)
G35T15K3I3B4S a következővel helyettesítve:
1×
Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:1 UPS belső akkumulátorokkal – 25 perces futási idő
E3SUPS15K3IB2
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
Moduláris akkumulátorcsere szolgáltatás 4 X SYBT4
WMBRS4-MB-T4
G35T15K3I3B4S a következővel helyettesítve: