Ugrás a fő tartalomra
Hungary
Márkánk
A tételek száma a kosárban:
0
Kosár
A tételek száma a kosárban:
0
My List
Bejelentkezés/Regisztráció
User name
Kijelentkezés
Márkánk
Regisztráljon még ma!
Termékinformációk és újdonságok
Szakmai képzések és webináriumok
Személyre szabott támogatás
Rendelések kezelése (csak szerződött partnereknek)
Bejelentkezés
Fiók létrehozása
További
előnyök
0
a dokumentum elemszáma
Cancel
Főmenü
Termékek
Főmenü
Szoftver
Főmenü
Szolgáltatások
Főmenü
Megoldások
Főmenü
Lakástulajdonos
Főmenü
Támogatás
Főmenü
Vállalat
Hungary
Márkánk
Kosár
A tételek száma a kosárban:
0
My List
A tételek száma a kosárban:
0
Bejelentkezés/Regisztráció
Megnyitás új ablakban
User name
Kijelentkezés
Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!
Üdvözöljük weboldalunkon!
Ezen az oldalon maradok
Válasszon ki másik országot vagy régiót
Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1, 4 akkumodullal, 5X8 beüzemeléssel
G35T40K3I4B4S
Forgalmazás vége:
2021. júl. 5.
Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes:
2023. okt. 18.
Javasolt helyettesítő(k)
G35T40K3I4B4S a következő termékcsaláddal helyettesítve:
Easy
UPS 3S
10‒40 kVA, 400 V, egyszerűen telepíthető, egyszerűen használható és egyszerűen szervizelhető, 3 fázisú UPS kis és közepes adatközpontok és más kritikus üzleti alkalmazások számára.
Termékek: 55
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
Moduláris akkumulátorcsere szolgáltatás 4 X SYBT4
WMBRS4-MB-T4
G35T40K3I4B4S a következő termékcsaláddal helyettesítve: