Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   TeSys GV3
GVAN20 képleírás Schneider Electric

GVAN20

Green premium brand logo
GVAN20 képleírás Schneider Electric
GVAN20
Green premium brand logo

Segédérintkező blokk, oldalsó, 2Z

Mutasson még több jellemzőt
  • 4 083,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    készülék rövid megnevezése
    GVAN
    termék vagy komponens típusa
    Segédérintkező csoport
    termékkompatibilitás
    GV2ME
    GV3P
    GV2RT
    GV2LE
    GV2L
    GV3L
    GV2P
    szerelési hely
    Bal oldal
    pólus érintkező összetétel
    2 NO
    csatlakozás típusa
    Csavaros sorkapocs 1 kábel 1…2,5 mm²szilárd
    Csavaros sorkapocs 2 kábel 1…2,5 mm²szilárd
    Csavaros sorkapocs 1 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
    Csavaros sorkapocs 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas nélkül
    Csavaros sorkapocs 2 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
    Csavaros sorkapocs 1 kábel 0,75…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
    Kiegészítő jellemzők
    Ui névleges szigetelési feszültség
    600 V megfelel UL 508
    690 V megfelel IEC 60947-1
    600 V megfelel CSA C22.2 No 14
    Ue névleges üzemi feszültség
    48...690 V AC
    24...240 V DC
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    6 A
    védelem típusa
    GB2CB... megszakító
    GG biztosító 10 A
    mechanikus tartósság
    100000 ciklus
    minimális kapcsolóáram
    5 mA
    minimális kapcsolófeszültség
    17 V
    névleges üzemi teljesítmény VA-ban
    300 VA -48 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    414 VA -690 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    500 VA -110…127 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    500 VA -500 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    650 VA -440 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    720 VA -230…240 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    850 VA -380…415 V AC-15 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    névleges üzemi teljesítmény W-ben
    120 W -240 V DC-13 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    140 W -110 V DC-13 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    140 W -24 V DC-13 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    180 W -60 V DC-13 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    240 W -48 V DC-13 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
    meghúzási nyomaték
    1,4 N.m - mellett csavaros sorkapocs
    magasság
    89 mm
    szélesség
    9,3 mm
    mélység
    66 mm
    súly
    0,05 kg
    Környezet
    környezeti jellemzők
    Normál környezet
    Csomagolási egységek
    1. csomag súlya
    44 g
    2. csomag súlya
    44 g
    3. csomag súlya
    504 g
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Környezetvédelmi közzététel
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv13
    • magyar10
    • English9
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 4.5 MB
     Dátum 2018.01.15.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Változat 7.0)
    Leírás
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Méret 24.8 MB
     Dátum 2020.07.22.
    Leírás
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Változat 10.0)
    Leírás
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 118.2 MB
     Dátum 2020.07.22.
    Leírás
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    SIDE MOUNT.AUX. (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    455.2 KB
    zip
    474.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 929.5 KB
     Dátum 2017.12.18.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    455.2 KB
    zip
    474.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 99.8 KB
     Dátum 2007.11.28.
    Contact blocks for circuit-breaker (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    58.8 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    42.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 111.6 KB
     Dátum 2007.01.19.
    Fájlok a dokumentumban
    dwf
    2.5 KB
    dxf
    58.8 KB
    wmf
    7.6 KB
    dwg
    42.7 KB
    Contact blocks for circuit-breaker (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 79.5 KB
     Dátum 2007.01.19.
    Fájlok a dokumentumban
    dwg
    35.7 KB
    dwf
    1.3 KB
    dxf
    40.2 KB
    wmf
    2.3 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2016.04.01.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 538.9 KB
     Dátum 2013.10.25.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    GVAN20 : GVAN20_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    GVAN20_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.30.
    Leírás
    GVAN20_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    GVAN20 : GVAN20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    GVAN20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.30.
    Leírás
    GVAN20_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    GVAN20 : Segédérintkező blokk, oldalsó, 2Z
    Leírás
    Segédérintkező blokk, oldalsó, 2Z
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.30.
    Leírás
    Segédérintkező blokk, oldalsó, 2Z
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.