Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium ILA, ILE, ILS
ILA2K571TB2A0 képleírás Schneider Electric

ILA2K571TB2A0

ILA2K571TB2A0 képleírás Schneider Electric
ILA2K571TB2A0

Lexium ILA integrált hajtásos szervomotor, aszinkron motorral, 57 mm, Ethernet/IP, 24…48 V

Mutasson még több jellemzőt
  • 444 327,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Lexium integrált hajtás
    termék vagy komponens típusa
    Motion integrált hajtás
    készülék rövid megnevezése
    ILA
    motortípus
    Váltakozóáramú szinkron szervomotor
    motorpólusok száma
    6
    fázisok hálózatszáma
    Egyfázisú
    [Us] névleges tápfeszültség
    48 V
    24 V
    hálózat típusa
    DC
    kommunikációs interfész
    Ethernet/IP, integrált
    hosszúság
    189,3 mm
    winding type
    High speed of rotation and medium torque
    elektromos csatlakozás
    Nyomtatott áramköri csatlakozó
    tartó fék
    Nincs
    sebességváltó típus
    Without
    névleges sebesség
    5000 rpm -24 V
    7000 rpm -48 V
    névleges nyomaték
    0,31 N.m
    Kiegészítő jellemzők
    átviteli sebesség
    125, 250, 500 kbauds
    szerelőtartó
    Karima
    motor perem mérete
    57 mm
    motorterek száma
    1
    gallér központ átmérője
    50 mm
    gallér központ mélysége
    1,6 mm
    szerelőlyukak száma
    4
    szerelőlyukak átmérője
    5,2 mm
    szerelőlyukak körátmérője
    66,6 mm
    visszacsatolás típusa
    Multi turn encoder
    tengelyvég
    Leágazásmentes
    szekunder tengely
    Szekunder tengelyvég nélkül
    tengelyátmérő
    9 mm
    tengelyhossz
    20 mm
    betáplálási feszültség korlátok
    18…55,2 V
    áramfelvétel
    11000 mA csúcs
    7500 mA legnagyobb folyamatos
    biztosító méretezés
    16 A
    Üzembe helyezési felület
    RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 és 38,4 kbaud)
    bemenet/kimenet típusa
    4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
    feszültségállapot 0 garantálva
    -3...4.5 V
    feszültségállapot 1 garantálva
    15...30 V
    diszkrét bemeneti áram
    10 mA 24 V-on esetén biztonsági bemenet
    2 mA 24 V-on esetén 24 V-os jelző interfész
    diszkrét kimeneti feszültség
    23...25 V
    maximális kapcsolási áram
    100 mA kimenetenként
    200 mA összesen
    védelem típusa
    Kimeneti feszültség rövidzár
    Kimeneti feszültség túlterhelés
    STO
    csúcslassulási nyomaték
    0,45 N.m
    folyamatos lassulási nyomaték
    0,31 N.m
    sebesség visszacsatolás felbontás
    16384 points/turn x 4096 turns
    pontossági hiba
    +/- 0,05°
    forgórész tehetetlenség
    0,095 kg.cm²
    maximális radiális erő Fr
    89 N
    maximális tengelyirányú erő Fa
    104 N (nyomóerő)
    104 N (húzóerő)
    üzemidő órában
    20000 H csapágy
    jelölés
    CE
    hűtés típusa
    Semleges áramvezetés
    súly
    1,4 kg
    Környezet
    szabványok
    IEC 60072-1
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, második környezet
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    IEC 61800-3, Ed 2
    termék minősítések
    TÜV
    UL
    CUL
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    40…55 °C (2% /°C mértékű terhelhetőség csökkenéssel)
    0…40 °C (nélkül)
    engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
    105 °C teljesítményerősítő
    110 °C motor
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -25…70 °C
    üzemi magasság
    <= 1000 m without derating
    relatív páratartalom
    15…85 % without condensation
    rezgési ellenállás
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 ciklus megfelel EN/IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    150 m/s² 1000 lökés megfelel EN/IEC 60068-2-29
    IP védettségi szint
    IP41 shaft bushing: conforming to EN/IEC 60034-5
    Összes kivéve tengelyperselyt: IP54 megfelel EN/IEC 60034-5
    Csomagolási egység
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    1,7 kg
    1. csomag magassága
    8 cm
    1. csomag szélessége
    18,5 cm
    1. csomag hosszúsága
    35,5 cm
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • English6
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 3 MB
     Dátum 2020.07.31.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ILA2K EtherNet/IP Integrated Drive, User Guide (Változat 00)
    Leírás
    This product manual contains information on technical data, installation, operation, commissioning, engineering, troubleshooting, and more for the ILA2K EtherNet/IP Integrated Drive.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 4.5 MB
     Dátum 2020.08.01.
    Leírás
    This product manual contains information on technical data, installation, operation, commissioning, engineering, troubleshooting, and more for the ILA2K EtherNet/IP Integrated Drive.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 417.6 KB
     Dátum 2020.11.01.
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 106 KB
     Dátum 2016.06.01.
    Élettartam végére vonatkozó információ
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 325.1 KB
     Dátum 2020.11.01.
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Szoftver és firmware

    Nyelv
    • English2
    Szoftver - Megjelent
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Lexium CT installer (Változat V1.0.14)
    Fájlok a dokumentumban
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Méret 9.4 MB
     Dátum 2015.05.08.
    Fájlok a dokumentumban
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    Firmware - Megjelent
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ILA_Firmware (Változat V1.103)
    Leírás
    For Cybersecurity reasons use the following versionsILA2x Drive Firmware (PR892.30) - V01.103 (or greater)ILx2T Modbus TCP Communication Firmware (PR907.30) - V01.107 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Communication Firmware (PR907.40) - V01.107 (or greater)ILx2T Modbus TCP Product Manual - 08/2020 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Product Manual - 08/2020 (or greater)Lexium CT - V2.010 Release 1/27/2011 (or greater)GDB File - blct089x30_01103.gdb (or greater)To update your device contact your local Schneider Electric representative.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 75.5 KB
     Dátum 2020.09.04.
    Leírás
    For Cybersecurity reasons use the following versionsILA2x Drive Firmware (PR892.30) - V01.103 (or greater)ILx2T Modbus TCP Communication Firmware (PR907.30) - V01.107 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Communication Firmware (PR907.40) - V01.107 (or greater)ILx2T Modbus TCP Product Manual - 08/2020 (or greater)ILx2K EtherNet/IP Product Manual - 08/2020 (or greater)Lexium CT - V2.010 Release 1/27/2011 (or greater)GDB File - blct089x30_01103.gdb (or greater)To update your device contact your local Schneider Electric representative.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.