Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Lexium ILA, ILE, ILS
ILS1V851PB1F0 képleírás Schneider Electric

ILS1V851PB1F0

ILS1V851PB1F0 képleírás Schneider Electric
ILS1V851PB1F0

Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 85 mm, 5V impulzus/irány jelzés, 24…36 V

Mutasson még több jellemzőt
  • 339 253,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Lexium integrált hajtás
    termék vagy komponens típusa
    Motion integrált hajtás
    készülék rövid megnevezése
    ILS
    motortípus
    3-fázisú léptetőmotor
    motorpólusok száma
    6
    fázisok hálózatszáma
    Egyfázisú
    [Us] névleges tápfeszültség
    36 V
    24 V
    hálózat típusa
    DC
    kommunikációs interfész
    Pulse/direction 5 V without RS422, integrált
    hosszúság
    187,3 mm
    winding type
    Medium speed of rotation and medium torque
    elektromos csatlakozás
    Nyomtatott áramköri csatlakozó
    tartó fék
    Van
    sebességváltó típus
    Without
    névleges sebesség
    200 rpm -24 V
    400 rpm -36 V
    névleges nyomaték
    2 N.m
    tartó nyomaték
    6 N.m tartófék
    2 N.m
    Kiegészítő jellemzők
    szerelőtartó
    Karima
    motor perem mérete
    85 mm
    motorterek száma
    1
    gallér központ átmérője
    60 mm
    gallér központ mélysége
    2 mm
    szerelőlyukak száma
    4
    szerelőlyukak átmérője
    6,5 mm
    szerelőlyukak körátmérője
    99 mm
    visszacsatolás típusa
    Index pulse
    tengelyvég
    Leágazásmentes
    szekunder tengely
    Szekunder tengelyvég nélkül
    tengelyátmérő
    12 mm
    tengelyhossz
    30 mm
    betáplálási feszültség korlátok
    18…40 V
    áramfelvétel
    5000 mA legnagyobb folyamatos
    kapcsolt biztosíték méretezés
    10 A
    bemenet/kimenet típusa
    4 jel (mindegyik használható bemenetnek vagy kimenetnek)
    feszültségállapot 0 garantálva
    -3...4.5 V
    feszültségállapot 1 garantálva
    15...30 V
    diszkrét bemeneti áram
    10 mA at 24 V for safety input
    diszkrét kimeneti feszültség
    23...25 V
    maximális kapcsolási áram
    100 mA per output
    200 mA total
    védelem típusa
    Kimeneti feszültség túlterhelés
    Kimeneti feszültség rövidzár
    STO
    csúcslassulási nyomaték
    2 N.m
    folyamatos lassulási nyomaték
    2 N.m
    sebesség visszacsatolás felbontás
    1.8°, 0.9°, 0.72°, 0.36°, 0.18°, 0.09°, 0.072°, 0.036°
    200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps
    pontossági hiba
    +/- 6 arc min
    forgórész tehetetlenség
    1,3 kg.cm²
    maximális mechanikai sebesség
    2000 rpm
    maximális radiális erő Fr
    100 N
    maximális tengelyirányú erő Fa
    170 N (húzóerő)
    30 N (nyomóerő)
    üzemidő órában
    20000 h bearing
    fékbehúzó teljesítmény
    22 W
    brake release time
    40 ms
    brake application time
    20 ms
    jelölés
    CE
    hűtés típusa
    Semleges áramvezetés
    súly
    4,4 kg
    Környezet
    szabványok
    IEC 60072-1
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, második környezet
    EN/IEC 50178
    IEC 61800-3, Ed 2
    EN/IEC 61800-3
    termék minősítések
    CUL
    TÜV
    UL
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    50…65 °C (with power derating of 2 % per °C)
    0…50 °C (without derating)
    engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
    105 °C power amplifier
    110 °C motor
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -25…70 °C
    üzemi magasság
    <= 1000 m without derating
    relatív páratartalom
    15…85 % without condensation
    rezgési ellenállás
    20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles conforming to EN/IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    150 m/s² 1000 shocks conforming to EN/IEC 60068-2-29
    IP védettségi szint
    IP41 shaft bushing: conforming to EN/IEC 60034-5
    IP54 total except shaft bushing: conforming to EN/IEC 60034-5
    Csomagolási egység
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    3,4 kg
    1. csomag magassága
    10,5 cm
    1. csomag szélessége
    19 cm
    1. csomag hosszúsága
    39 cm
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • English6
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 3 MB
     Dátum 2020.07.31.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ILS1U, ILS1V, ILS1W Integrated Drives (Változat 2.00)
    Leírás
    This manual is valid for all ILS1U, ILS1V, ILS1W standard products. This chapter lists the type code for this product.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1 MB
     Dátum 2008.09.19.
    Leírás
    This manual is valid for all ILS1U, ILS1V, ILS1W standard products. This chapter lists the type code for this product.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 400.1 KB
     Dátum 2020.11.01.
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 106 KB
     Dátum 2016.06.01.
    Élettartam végére vonatkozó információ
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 297.1 KB
     Dátum 2020.11.01.
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Szoftver és firmware

    Nyelv
    • Minden nyelv1
    Szoftver - Megjelent
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Lexium CT installer (Változat V1.0.14)
    Fájlok a dokumentumban
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Méret 9.4 MB
     Dátum 2015.05.08.
    Fájlok a dokumentumban
    pdf
    1.9 MB
    exe
    5.5 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.