Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 80x55 mm, műanyag, polárfehér

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    2 704,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    OptiLine 70
    kábel installációs rendszer
    Csatornázás
    termék vagy komponens típusa
    Telepítési csatorna
    színes árnyalat
    Polárfehér, fényes RAL 9003
    készletenkénti mennyiség
    12 m
    Kiegészítő jellemzők
    Csővezeték anyag
    Műanyag
    csatormázási méret
    80 x 55 mm
    rekeszfelosztás
    1 rekesz
    szerelési hely
    Belső
    rögzítési mód
    Csavarokkal
    előlap nyitó oldal
    70 mm
    anyag
    PVC (polivinil-klorid)
    hosszúság
    2000 mm
    magasság
    80 mm
    szélesség
    55 mm
    Környezet
    szabványok
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1 2005
    EN 50085-2-1 2002
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...60 °C
    IP védettségi szint
    IP40
    IK védelmi fokozat
    IK07
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Változat 2.0)
     Dátum 2017.10.04.
    Méret 176.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.