Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

  • Nettó listaár
    968,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    OptiLine 70
    kábel installációs rendszer
    Csatornázás
    Terméktípus
    Ütköző
    szín
    Polárfehér, fényes RAL 9003
    csomagolási mennyiség / egység
    2 darabos készlet
    Kiegészítő jellemzők
    Csővezeték anyag
    Műanyag
    csatormázási méret
    80 x 55 mm
    rögzítési mód
    Csavar
    Bepattanó rögzítés
    anyag
    PC/ABS
    hosszúság
    21 mm
    magasság
    64 mm
    szélesség
    56 mm
    Környezet
    szabványok
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2002
    NF C 68-102
    Üzemi hőmérséklet
    -25...60 °C
    IP védettségi szint
    IP40
    IK védelmi fokozat
    IK07
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Változat 2.0)
     Dátum 2017.10.04.
    Méret 176.1 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.05.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.05.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.