Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ISM11106P képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése OptiLine 70

OptiLine 70 - ISM11106P

csatornák

ISM11106P képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése OptiLine 70
OptiLine 70 - ISM11106P
csatornák

OPTILINE 70 Takaróelem+2 toldó 80x55 mm, polárfehér

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1 186,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    OptiLine 70
    kábel installációs rendszer
    Csatornázás
    Terméktípus
    Csatlakozás takaródarab
    szín
    Polárfehér, fényes RAL 9003
    csomagolási mennyiség / egység
    1 darab
    Kiegészítő jellemzők
    Csővezeték anyag
    Műanyag
    csatormázási méret
    80 x 55 mm
    rögzítési mód
    Bepattanó rögzítés
    anyag
    PC/ABS
    hosszúság
    100 mm
    magasság
    88 mm
    szélesség
    57 mm
    Környezet
    szabványok
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1 : 2005
    EN 50085-2-1 : 2002
    NF C 68-102
    Üzemi hőmérséklet
    -25...60 °C
    IP védettségi szint
    IP40
    IK védelmi fokozat
    IK07
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Változat 2.0)
     Dátum 2017.10.04.
    Méret 176.1 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.