Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KR
KRA4000ZA45 képleírás Schneider Electric

KRA4000ZA45

Green premium brand logo
KRA4000ZA45 képleírás Schneider Electric
KRA4000ZA45
Green premium brand logo

Canalis - függőleges fal rugós tartó - csatornához 4000A Al - 3-4 vezető

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KR
    termék vagy komponens típusa
    Rugótartó
    készülék rövid megnevezése
    KRA
    Kiegészítő jellemzők
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Kiszolgáló tartozék
    rögzítőeszköz szerelése
    Falra szerelt
    szerelési pozíció
    Függőleges
    le névleges üzemi áram
    4000 A mellett alumínium
    áramsín polaritása
    3L
    3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
    anyag
    Rozsdamentes acél 316
    szabványok
    IEC 61439-2
    IEC 61439-6
    szélesség
    100 mm
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    Packing Units
    1. csomag súlya
    22,870 kg
    1. csomag magassága
    5,950 dm
    1. csomag szélessége
    2,300 dm
    1. csomag hosszúsága
    5,700 dm
    Offer Sustainability
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv