Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KR
KRC1000ER57 képleírás Schneider Electric

KRC1000ER57

Green premium brand logo
KRC1000ER57 képleírás Schneider Electric
KRC1000ER57
Green premium brand logo

Canalis - Cu egyenes betáp egység - 1000A - 3L+N+PE - méretre szabott

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KR
    termék vagy komponens típusa
    Egyenes tápvezeték csatorna
    készülék rövid megnevezése
    KRC
    termékspecifikus alkalmazás
    Víz és szennyvíz
    Vállalati adatközpontok
    Ingatlan és irodaházak
    Egészségügy
    Ásvány- és fémbányászat
    Olaj- és gázipar
    készülékalkalmazás
    Tápvonal hossza
    betáplálás
    Olajszigetelésű transzformátor
    Kapcsolóberendezés
    anyag
    Réz
    le névleges üzemi áram
    1000 A -35 °C
    busbar/connection pads direction type
    Lapos mellé egyenes
    earth conductor
    Szabványos földelés
    short-circuit level
    Standard változat
    Kiegészítő jellemzők
    burkolat anyaga
    Ásványi epoxigyanta
    érintkezők anyaga
    Ónozott réz
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    1000 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    1000 V
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    38 kA
    Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
    80 kA
    kisugárzott mágneses mező
    8,79 mT
    hőfeszültség határérték
    1444 A².s
    feszültségledobás
    <0,016 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
    <0,011 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
    <