Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KR
KRC2000ER45 képleírás Schneider Electric

KRC2000ER45

Green premium brand logo
KRC2000ER45 képleírás Schneider Electric
KRC2000ER45
Green premium brand logo

CanalisCu élre ford könyök betáp egység2000A3L+N, 3L+PE, 3L+PENméretre

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KR
    termék vagy komponens típusa
    Élére állított könyökcső tápvezeték csatorna
    készülék rövid megnevezése
    KRC
    termékspecifikus alkalmazás
    Víz és szennyvíz
    Olaj- és gázipar
    Vállalati adatközpontok
    Ásvány- és fémbányászat
    Ingatlan és irodaházak
    Egészségügy
    készülékalkalmazás
    Tápvonal hossza
    betáplálás
    Olajszigetelésű transzformátor
    Kapcsolóberendezés
    anyag
    Réz
    le névleges üzemi áram
    2000 A -35 °C
    busbar/connection pads direction type
    Élirányban mellé merőleges
    earth conductor
    Szabványos földelés
    short-circuit level
    Standard változat
    Kiegészítő jellemzők
    burkolat anyaga
    Ásványi epoxigyanta
    érintkezők anyaga
    Ónozott réz
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    1000 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    1000 V
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    80 kA
    Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
    176 kA
    kisugárzott mágneses mező
    17,3 mT
    hőfeszültség határérték
    4225 A².s
    feszültségledobás