Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KS
KSC250ET4AF képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

KSC250ET4AF

Green premium brand logo
KSC250ET4AF képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
KSC250ET4AF
Green premium brand logo

Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 100-250 A

Mutasson még több jellemzőt
KSC250ET4AF  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
  • 727 841,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KS
    termék vagy komponens típusa
    Gyűjtősín kábelcsatorna
    sín leírása
    Tűzvédelmi zár
    Szállítási hossz
    BAR MATERIAL
    Réz
    készülékalkalmazás
    Középteljesítményű elosztás
    le névleges üzemi áram
    250 A at 35 °C
    leágazódobozok száma
    0
    Kiegészítő jellemzők
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    230...690 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    690 V
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    10 kA
    Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
    28 kA
    elektromos csatlakozás
    Kenő csúszóérintkezõ
    kisugárzott mágneses mező
    0,69 µT
    hőfeszültség határérték
    100 kA².s
    THDI
    0…15 % 250 A
    15…33 % 200 A
    33…100 % 160 A
    feszültségledobás
    <0.0259 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0255 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0254 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0.0253 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
    szerelési mód
    Csavarokkal
    szerelési pozíció