Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KS
KSC800DLC4A képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék

KSC800DLC4A

Green premium brand logo
KSC800DLC4A képleírás Schneider Electric
Megszűnt termék
KSC800DLC4A
Green premium brand logo

Méretes élre forduló könyökelem, 800 A

Mutasson még több jellemzőt
KSC800DLC4A  termék helyett nincs kiváltó termék. A további tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz itt: Vevőszolgálatunk .
  • 4 303 107,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KS
    ajánlat típusa
    Szabványos
    termék vagy komponens típusa
    Könyökidom
    sín leírása
    Standard on made to measure
    bar material
    Réz
    készülékalkalmazás
    Irányváltás
    le névleges üzemi áram
    800 A -35 °C
    irányváltás típusa
    irány 1: élirányban mellé jobb -
    irány 1: élirányban mellé bal -
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    Kiegészítő jellemzők
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    230...690 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    működési szög
    90 °
    áramsín polaritása
    3L + N + PE
    3L + PE
    szerelési hely
    Kábelcsatornán
    szerelési pozíció
    Bármely pozíció
    elektromos csatlakozás
    Kenő csúszóérintkezõ
    szerelési mód
    Csavarokkal
    szélesség
    111 mm
    magasság
    147 mm
    hossz
    290…785 mm A
    290…785 mm B
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP55 megfelel IEC 60529
    IK védettségi szint
    IK08 megfelel IEC 62262
    szabványok
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Packing Units