Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KT
KTA1000ER34 képleírás Schneider Electric

KTA1000ER34

Green premium brand logo
KTA1000ER34 képleírás Schneider Electric
KTA1000ER34
Green premium brand logo

1000 A végbetáp elem

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KT
    termék vagy komponens típusa
    E könyök tápvezeték csatorna
    készülék rövid megnevezése
    KTA
    készülékalkalmazás
    Tápvonal hossza
    betáplálás
    Olajszigetelésű transzformátor
    Kapcsolóberendezés
    anyag
    Alumínium
    le névleges üzemi áram
    1000 A at 35 °C
    nulla helyzete
    Fel
    irányváltás típusa
    irány 1: élirányban mellé bal
    earth conductor
    Szabványos földelés
    short-circuit level
    Standard változat
    adott termék
    Kábelcsatorna egység
    Kiegészítő jellemzők
    burkolat anyaga
    Poliészter fólia
    érintkezők anyaga
    Réz
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    1000 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    1000 V
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    50 kA
    Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
    110 kA
    kisugárzott mágneses mező
    0,5 µT
    hőfeszültség határérték
    2500 A².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 1250 A
    33…100 % 1600 A
    feszültségledobás
    <0,006 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-r