Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KT
KTA2500ER31 képleírás Schneider Electric

KTA2500ER31

Green premium brand logo
KTA2500ER31 képleírás Schneider Electric
KTA2500ER31
Green premium brand logo

2500 A végbetáp elem

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KT
    termék vagy komponens típusa
    Egyenes tápvezeték csatorna
    készülék rövid megnevezése
    KTA
    készülékalkalmazás
    Tápvonal hossza
    betáplálás
    Kapcsolóberendezés
    Olajszigetelésű transzformátor
    anyag
    Alumínium
    le névleges üzemi áram
    2500 A -35 °C
    nulla helyzete
    Jobb
    earth conductor
    Szabványos földelés
    short-circuit level
    Standard változat
    adott termék
    Kábelcsatorna egység
    Kiegészítő jellemzők
    burkolat anyaga
    Poliészter fólia
    érintkezők anyaga
    Réz
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    1000 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    1000 V
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    113 kA
    Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
    248 kA
    kisugárzott mágneses mező
    1,6 µT
    hőfeszültség határérték
    6400 A².s
    THDI
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    feszültségledobás
    <0,0024 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
    <0,0025 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
    <0,0024 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
    <0,0022 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
    szerelési mód