Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Canalis KT
KTA4000LC5B képleírás Schneider Electric

KTA4000LC5B

Green premium brand logo
KTA4000LC5B képleírás Schneider Electric
KTA4000LC5B
Green premium brand logo

4000 A élre forduló könyökelem

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Canalis
    termék neve
    KT
    termék vagy komponens típusa
    Könyökidom
    sín leírása
    Szabványos
    készülék rövid megnevezése
    KTA
    készülékalkalmazás
    Irányváltás
    anyag
    Alumínium
    le névleges üzemi áram
    4000 A -35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    irányváltás típusa
    irány 1: élirányban mellé felfelé irányuló
    működési szög
    90 °
    earth conductor
    Megerősített
    short-circuit level
    Standard változat
    adott termék
    Csatlakozóegység
    Kábelcsatorna egység
    Kiegészítő jellemzők
    burkolat anyaga
    Poliészter fólia
    érintkezők anyaga
    Réz
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    1000 V
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    [Ui] névleges szigetelési feszültség
    1000 V
    Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram
    90 kA
    Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
    198 kA
    kisugárzott mágneses mező
    3 µT
    hőfeszültség határérték
    8100 A².s
    THDI
    0…15 % 4000 A
    feszültségledobás<