Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

védőrelé TeSys LC1-D - 3-pólusú - AC-3 440 V 9 A - tekercs 24 V AC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    6 985,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék neve
    TeSys D
    termék vagy komponens típusa
    Mágneskapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    LC1D
    mágneskapcsoló alkalmazás
    Motorvezérlés
    Ellenálló töltés
    felhasználási kategória
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    pólusok megnevezése
    3P
    teljesítmény pólus érintkező összeállítás
    3 NO
    Ue névleges üzemi feszültség
    <= 300 V DC esetén főáramkör
    <= 690 V AC 25...400 Hz esetén főáramkör
    le névleges üzemi áram
    25 A (<= 60 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén főáramkör
    9 A (<= 60 °C) -<= 440 V AC AC-3 esetén főáramkör
    motorteljesítmény kW
    2.2 kW -400 V AC 50/60 Hz AC-4
    2.2 kW -220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW -380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW -500 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW -660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW -415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    motor teljesítmény HP (UL / CSA)
    0.33 LE -115 V AC 50/60 Hz esetén 1 fázis motorok
    1 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 1 fázis motorok
    2 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    2 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    5 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    7.5 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    vezérlő áramkör típus
    AC 50/60 Hz
    vezérlőkör feszültség
    24 V AC 50/60 Hz
    kiegészítő érintkező összetétel
    1 NO + 1 NC
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel IEC 60947
    túlfeszültség kategória
    III
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    25 A -<= 60 °C esetén főáramkör
    10 A -<= 60 °C esetén jelző áramkör
    Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
    250 A -440 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947
    140 A AC esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    250 A DC esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    névleges megszakítóképesség
    250 A -440 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    105 A <= 40 °C 10 s főáramkör
    210 A <= 40 °C 1 s főáramkör
    30 A <= 40 °C 10 perc főáramkör
    61 A <= 40 °C 1 perc főáramkör
    100 A 1 s jelző áramkör
    120 A 500 ms jelző áramkör
    140 A 100 ms jelző áramkör
    kapcsolt biztosíték méretezés
    20 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén főáramkör
    25 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén főáramkör
    10 A gG esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    átlagos impedancia
    2.5 mOhm -50 Hz - Ith 25 A esetén főáramkör
    Ui névleges szigetelési feszültség
    600 V esetén főáramkör tanúsítványok CSA
    600 V esetén főáramkör tanúsítványok UL
    690 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947-4-1
    690 V esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-1
    600 V esetén jelző áramkör tanúsítványok CSA
    600 V esetén jelző áramkör tanúsítványok UL
    elektromos élettartam
    0.6 millió ciklus 25 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 Ue mellett <= 440 V
    teljesítményveszteség pólusonként
    0.2 W AC-3
    1.56 W AC-1
    biztonsági takaró
    -val, -vel
    szerelőtartó
    Lemez
    Sín
    szabványok
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    termékbizonyítványok
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...2.5 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...2.5 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 1.7 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
    Főáramkör : 1.7 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval 2. sz. Philips
    Vezérlő áramkör : 1.7 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
    Vezérlő áramkör : 1.7 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval 2. sz. Philips
    üzemidő
    4...19 ms nyitás
    12...22 ms zárul
    biztonság megbízhatósági szintje
    B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1
    mechanikus tartósság
    15 Mcycles
    üzemelési ráta
    3600 cikl/h -<= 60 °C
    Kiegészítő jellemzők
    tekercseléstechnológia
    Beépített fojtó modul nélkül
    vezérlőkör feszültség korlátok
    0,3...0,6 Uc kidobás -60 °C, AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc működési -60 °C, AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc működési -60 °C, AC 60 Hz
    bekapcsolási túláram VA-ban
    70 VA -20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA -20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    tartási áramfogyasztás VA-ban
    7.5 VA -20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA -20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    hőveszteség
    2...3 W -50/60 Hz
    kiegészítő érintkezők típusa
    Típus mechanikusan kapcsolt (1 NO + 1 NC) megfelel IEC 60947-5-1
    Típus tükör kapcsolat (1 NC) megfelel IEC 60947-4-1
    jelző áramkör frekvencia
    25...400 Hz
    minimális kapcsolóáram
    5 mA esetén jelző áramkör
    minimális kapcsolófeszültség
    17 V esetén jelző áramkör
    átfedésmentes idő
    1.5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
    1.5 ms kikapcsoláskor NC és NO érintkező között
    szigetelési ellenállás
    > 10 mOhm esetén jelző áramkör
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 előlap megfelel IEC 60529
    védőkezelés
    TH megfelel IEC 60068-2-30
    szennyezési fok
    3
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -60...80 °C
    engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
    -40...70 °C Uc feszültségen
    üzemi magasság
    3000 m nélkül terheléscsökkenés hőmérsékleten
    tűzellenállási képesség
    850 °C megfelel IEC 60695-2-1
    tűzkésleltetés
    V1 megfelel UL 94
    mechanikai hibatűrési képesség
    Rezgések mágneskapcsoló nyit 2 Gn, 5...300 Hz
    Rezgések kontaktor zárva 4 Gn, 5...300 Hz
    Ütések mágneskapcsoló nyit 10 Gn, 11 ms
    Ütések kontaktor zárva 15 Gn 11 ms-ig
    magasság
    77 mm
    szélesség
    45 mm
    mélység
    86 mm
    termék súlya
    0.32 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D Green katalógus 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.15.
    Méret 4.5 MB
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Változat 6.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for LC1D09B7: TeSys D contactors for control in category AC-1 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.10.
    Méret 2.4 MB
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Változat 1.0)
     Dátum 2018.07.23.
    Méret 2.9 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Változat 09)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Változat 3.0)
     Dátum 2017.09.18.
    Méret 132 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Változat 2.0)
     Dátum 2016.05.06.
    Méret 157.9 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.