Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LC1D25P7 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése TeSys D

TeSys D - LC1D25P7

mágneskapcsoló

LC1D25P7 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése TeSys D
TeSys D - LC1D25P7
mágneskapcsoló

védőrelé TeSys LC1-D - 3-pólusú - AC-3 440 V 25 A - tekercs 230 V AC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    14 758,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék neve
    TeSys D
    termék vagy komponens típusa
    Mágneskapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    LC1D
    mágneskapcsoló alkalmazás
    Motorvezérlés
    Ellenálló töltés
    felhasználási kategória
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    pólusok megnevezése
    3P
    teljesítmény pólus érintkező összeállítás
    3 NO
    Ue névleges üzemi feszültség
    <= 300 V DC esetén főáramkör
    <= 690 V AC 25...400 Hz esetén főáramkör
    le névleges üzemi áram
    25 A (<= 60 °C) -<= 440 V AC AC-3 esetén főáramkör
    40 A (<= 60 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén főáramkör
    motorteljesítmény kW
    11 kW -380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW -500 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW -660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW -220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    11 kW -415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW -400 V AC 50/60 Hz AC-4
    motor teljesítmény HP (UL / CSA)
    2 LE -115 V AC 50/60 Hz esetén 1 fázis motorok
    7.5 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    3 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 1 fázis motorok
    7.5 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    15 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    20 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    vezérlő áramkör típus
    AC 50/60 Hz
    vezérlőkör feszültség
    230 V AC 50/60 Hz
    kiegészítő érintkező összetétel
    1 NO + 1 NC
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel IEC 60947
    túlfeszültség kategória
    III
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    40 A -<= 60 °C esetén főáramkör
    10 A -<= 60 °C esetén jelző áramkör
    Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
    450 A -440 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947
    140 A AC esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    250 A DC esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    névleges megszakítóképesség
    450 A -440 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    120 A <= 40 °C 1 perc főáramkör
    240 A <= 40 °C 10 s főáramkör
    380 A <= 40 °C 1 s főáramkör
    50 A <= 40 °C 10 perc főáramkör
    100 A 1 s jelző áramkör
    120 A 500 ms jelző áramkör
    140 A 100 ms jelző áramkör
    kapcsolt biztosíték méretezés
    40 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén főáramkör
    63 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén főáramkör
    10 A gG esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    átlagos impedancia
    2 mOhm -50 Hz - Ith 40 A esetén főáramkör
    Ui névleges szigetelési feszültség
    600 V esetén főáramkör tanúsítványok CSA
    600 V esetén főáramkör tanúsítványok UL
    690 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947-4-1
    690 V esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-1
    600 V esetén jelző áramkör tanúsítványok CSA
    600 V esetén jelző áramkör tanúsítványok UL
    elektromos élettartam
    1.65 millió ciklus 25 A AC-3 Ue mellett <= 440 V
    1.4 millió ciklus 40 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
    teljesítményveszteség pólusonként
    3.2 W AC-1
    1.25 W AC-3
    biztonsági takaró
    -val, -vel
    szerelőtartó
    Lemez
    Sín
    szabványok
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    termékbizonyítványok
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...2.5 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1.5...10 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 2.5...10 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 2.5...10 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...10 mm² - kábel merevsége: flexibilis - kábelvéggel
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1.5...6 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 2.5...10 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    meghúzási nyomaték
    Vezérlő áramkör : 1.7 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
    Vezérlő áramkör : 1.7 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval 2. sz. Philips
    Főáramkör : 2.5 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
    Főáramkör : 2.5 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval 2. sz. Philips
    üzemidő
    4...19 ms nyitás
    12...22 ms zárul
    biztonság megbízhatósági szintje
    B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1
    mechanikus tartósság
    15 Mcycles
    üzemelési ráta
    3600 cikl/h -<= 60 °C
    Kiegészítő jellemzők
    tekercseléstechnológia
    Beépített fojtó modul nélkül
    vezérlőkör feszültség korlátok
    0,3...0,6 Uc kidobás -60 °C, AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc működési -60 °C, AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc működési -60 °C, AC 60 Hz
    bekapcsolási túláram VA-ban
    70 VA -20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA -20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    tartási áramfogyasztás VA-ban
    7.5 VA -20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA -20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    hőveszteség
    2...3 W -50/60 Hz
    kiegészítő érintkezők típusa
    Típus mechanikusan kapcsolt (1 NO + 1 NC) megfelel IEC 60947-5-1
    Típus tükör kapcsolat (1 NC) megfelel IEC 60947-4-1
    jelző áramkör frekvencia
    25...400 Hz
    minimális kapcsolóáram
    5 mA esetén jelző áramkör
    minimális kapcsolófeszültség
    17 V esetén jelző áramkör
    átfedésmentes idő
    1.5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
    1.5 ms kikapcsoláskor NC és NO érintkező között
    szigetelési ellenállás
    > 10 mOhm esetén jelző áramkör
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 előlap megfelel IEC 60529
    védőkezelés
    TH megfelel IEC 60068-2-30
    szennyezési fok
    3
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -60...80 °C
    engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
    -40...70 °C Uc feszültségen
    üzemi magasság
    3000 m nélkül terheléscsökkenés hőmérsékleten
    tűzellenállási képesség
    850 °C megfelel IEC 60695-2-1
    tűzkésleltetés
    V1 megfelel UL 94
    mechanikai hibatűrési képesség
    Rezgések mágneskapcsoló nyit 2 Gn, 5...300 Hz
    Rezgések kontaktor zárva 4 Gn, 5...300 Hz
    Ütések kontaktor zárva 15 Gn 11 ms-ig
    Ütések kontaktor nyit 8 Gn for 11 ms
    magasság
    85 mm
    szélesség
    45 mm
    mélység
    92 mm
    termék súlya
    0.37 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Változat 6.0)
    TeSys D Green katalógus 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.15.
    Méret 4.5 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for LC1D25P7: TeSys D contactors for control in category AC-1 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.10.
    Méret 2.7 MB
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.10.
    Méret 1.5 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Változat 09)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Változat 2.0)
     Dátum 2015.12.01.
    Méret 200.4 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.20.
    Méret 168.8 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.