Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

védőrelé TeSys LC1-D - 3-pólusú - AC-3 440 V 80 A - tekercs 230 V AC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    51 990,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék neve
    TeSys D
    termék vagy komponens típusa
    Mágneskapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    LC1D
    mágneskapcsoló alkalmazás
    Motorvezérlés
    Ellenálló töltés
    felhasználási kategória
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    pólusok megnevezése
    3P
    teljesítmény pólus érintkező összeállítás
    3 NO
    Ue névleges üzemi feszültség
    <= 690 V AC esetén főáramkör
    <= 300 V DC 25...400 Hz esetén főáramkör
    le névleges üzemi áram
    125 A (<= 60 °C) -<= 440 V AC AC-1 esetén főáramkör
    80 A (<= 60 °C) -<= 440 V AC AC-3 esetén főáramkör
    motorteljesítmény kW
    22 kW -220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    37 kW -380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW -660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW -415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    55 kW -500 V AC 50/60 Hz AC-3
    45 kW -1000 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW -400 V AC 50/60 Hz AC-4
    motor teljesítmény HP (UL / CSA)
    20 LE -200/208 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    7.5 LE -115 V AC 50/60 Hz esetén 1 fázis motorok
    15 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 1 fázis motorok
    25 LE -230/240 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    60 LE -460/480 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    60 LE -575/600 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
    vezérlő áramkör típus
    AC 50/60 Hz
    vezérlőkör feszültség
    230 V AC 50/60 Hz
    kiegészítő érintkező összetétel
    1 NO + 1 NC
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    Megfelel IEC 60947
    túlfeszültség kategória
    III
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    125 A -<= 60 °C esetén főáramkör
    10 A -<= 60 °C esetén jelző áramkör
    Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
    1100 A -440 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947
    140 A AC esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    250 A DC esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    névleges megszakítóképesség
    1100 A -440 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    135 A <= 40 °C 10 perc főáramkör
    100 A 1 s jelző áramkör
    120 A 500 ms jelző áramkör
    140 A 100 ms jelző áramkör
    640 A <= 40 °C 10 s főáramkör
    990 A <= 40 °C 1 s főáramkör
    320 A <= 40 °C 1 perc főáramkör
    kapcsolt biztosíték méretezés
    160 A gG -<= 690 V koordináció 2-es típus, koordináció esetén főáramkör
    200 A gG -<= 690 V koordináció 1-es típus, koordináció esetén főáramkör
    10 A gG esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1
    átlagos impedancia
    0.8 mOhm -50 Hz - Ith 125 A esetén főáramkör
    Ui névleges szigetelési feszültség
    1000 V esetén főáramkör megfelel IEC 60947-4-1
    600 V esetén főáramkör tanúsítványok CSA
    600 V esetén főáramkör tanúsítványok UL
    690 V esetén jelző áramkör megfelel IEC 60947-1
    600 V esetén jelző áramkör tanúsítványok CSA
    600 V esetén jelző áramkör tanúsítványok UL
    elektromos élettartam
    0.8 millió ciklus 125 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
    1.5 Mcycles 80 A AC-3 Ue mellett <= 440 V
    teljesítményveszteség pólusonként
    5.1 W AC-3
    12.5 W AC-1
    biztonsági takaró
    -val, -vel
    szerelőtartó
    Lemez
    Sín
    szabványok
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    termékbizonyítványok
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...2.5 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...2.5 mm² - kábel merevsége: flexibilis - kábelvéggel
    Főáramkör : csatlakozó 1 kábel 4...50 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csatlakozó 2 kábel 4...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csatlakozó 1 kábel 4...50 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : csatlakozó 2 kábel 4...16 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : csatlakozó 1 kábel 4...50 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : csatlakozó 2 kábel 4...25 mm² - kábel merevsége: szilárd - nélkül kábel végződés
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 9 N.m - mellett csatlakozó - csavarhúzóval Ø 6 - 8 mm-es lemez
    Főáramkör : 9 N.m - mellett csatlakozó hexagonális 4 mm
    Vezérlő áramkör : 1.2 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
    Vezérlő áramkör : 1.2 N.m - mellett csavaros szorító kapcsok - csavarhúzóval 2. sz. Philips
    üzemidő
    20...35 ms zárul
    6...20 ms nyitás
    biztonság megbízhatósági szintje
    B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1
    mechanikus tartósság
    4 Mcycles
    üzemelési ráta
    3600 cikl/h -<= 60 °C
    Kiegészítő jellemzők
    tekercseléstechnológia
    Beépített fojtó modul nélkül
    vezérlőkör feszültség korlátok
    0,85...1,1 Uc működési -55 °C, AC 60 Hz
    0,3...0,6 Uc kidobás -55 °C, AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc működési -55 °C, AC 50 Hz
    bekapcsolási túláram VA-ban
    245 VA -20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    245 VA -20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    tartási áramfogyasztás VA-ban
    26 VA -20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    26 VA -20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    hőveszteség
    6...10 W -50/60 Hz
    kiegészítő érintkezők típusa
    Típus mechanikusan kapcsolt (1 NO + 1 NC) megfelel IEC 60947-5-1
    Típus tükör kapcsolat (1 NC) megfelel IEC 60947-4-1
    jelző áramkör frekvencia
    25...400 Hz
    minimális kapcsolóáram
    5 mA esetén jelző áramkör
    minimális kapcsolófeszültség
    17 V esetén jelző áramkör
    átfedésmentes idő
    1.5 ms kikapcsoláskor (NC és NO érintkező között)
    1.5 ms gerjesztéskor (NC és NO érintkező között)
    szigetelési ellenállás
    > 10 mOhm esetén jelző áramkör
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 előlap megfelel IEC 60529
    védőkezelés
    TH megfelel IEC 60068-2-30
    szennyezési fok
    3
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -60...80 °C
    engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
    -40...70 °C Uc feszültségen
    üzemi magasság
    3000 m nélkül terheléscsökkenés hőmérsékleten
    tűzellenállási képesség
    850 °C megfelel IEC 60695-2-1
    tűzkésleltetés
    V1 megfelel UL 94
    mechanikai hibatűrési képesség
    Rezgések mágneskapcsoló nyit 2 Gn, 5...300 Hz
    Ütések kontaktor nyit 8 Gn for 11 ms
    Rezgések kontaktor zárva 3 Gn, 5...300 Hz
    Ütések kontaktor zárva 10 Gn, 11 ms
    magasság
    127 mm
    szélesség
    85 mm
    mélység
    130 mm
    termék súlya
    1.59 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • Italian
    • Finnish
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D Green katalógus 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.15.
    Méret 4.5 MB
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Változat 6.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CAD files for LC1D80P7: TeSys D contactors for 125A AC-1 - 3 pole NO- For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Változat 1.0)
    CONTACTOR (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.12.
    Méret 628.2 KB
     Dátum 2018.03.12.
    Méret 310.2 KB
     Dátum 2018.03.12.
    Méret 266.9 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CB TeSys D - LC.D80-95 (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.10.
    Méret 510.7 KB
    CCC TeSys D - LC.D80-95, Czech Republic (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.08.
    Méret 1.9 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Változat 12)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D contactors (Változat 1.1)
     Dátum 2017.09.18.
    Méret 194.5 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EU Declaration TeSys D - LC.D80-95 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.07.20.
    Méret 289.1 KB
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.