Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 0.3-1.3A, 220VAC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    22 086,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    TeSys
    termék neve
    TeSys D
    készülék rövid megnevezése
    LR97
    termék vagy komponens típusa
    Elektronikus túláramrelé
    reléalkalmazás
    Reteszelt rotor, mechanikai elakadás I > 3 x Isetting
    Túlterhelés Imax > Isetting
    Érzékenység fáziszárlatra
    termékkompatibilitás
    LC1D09...D38
    hálózat típusa
    AC
    [Us] névleges betáplálási feszültség
    200...240 V AC
    termikus védelem beállítási tartomány
    0.3...1.5 A
    Ue névleges üzemi feszültség
    600 V AC 50/60 Hz esetén főáramkör megfelel CSA
    600 V AC 50/60 Hz esetén főáramkör megfelel UL
    690 V AC 50/60 Hz esetén főáramkör megfelel IEC 60947-4-1
    készletenkénti mennyiség
    10-es készlet
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50...60 Hz
    szerelési támogatás
    Közvetlenül a mágneskapcsolón
    Sín
    kikapcsolási küszöb
    0,3...1,3 A
    átmeneti ellenállás
    6 kV megfelel IEC 61000-4-5
    érintkezők típusa és összetétele
    1 kapcsolási ciklus
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    3 A esetén vezérlő áramkör
    védelem típusa
    Bajonettfoglalatos biztosító 3 A - esetén vezérlő áramkör
    GB2 megszakító 3 A - esetén vezérlő áramkör
    GG biztosító 3 A - esetén vezérlő áramkör
    maximális teljesítmény
    28 W -110 V DC megfelel IEC 60947
    28 W -220 V DC megfelel IEC 60947
    55 W -24 V DC megfelel IEC 60947
    55 W -48 V DC megfelel IEC 60947
    140 VA -48 V AC megfelel IEC 60947
    360 VA -110 V AC megfelel IEC 60947
    360 VA -220 V AC megfelel IEC 60947
    70 VA -24 V AC megfelel IEC 60947
    Ui névleges szigetelési feszültség
    600 V főáramkör megfelel CSA
    600 V főáramkör megfelel UL
    690 V főáramkör megfelel IEC 60947-4-1
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV
    fázis meghibásodási érzékenység
    < 3 s
    visszaállítás
    Automatikus reset 120 s, nem állítható
    Elektromos a tápellátás legalább 0,1 s-os megszakításával
    Kézi reset
    időtartomány
    0,2...10 s - O-idő gomb
    0,3...10 s - O-idő gomb
    0,5..30 s - D-idő gomb
    jelzőfunkció
    2 LED
    csatlakozás típusa
    Vezérlő áramkör : kábel 1 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : kábel 1 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : kábel 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : kábel 1 kábel 1.5...10 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Főáramkör : füles kapocs 1 kábel 1...4 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Főáramkör : füles kapocs 1 kábel 1.5...10 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : kábel 2 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : kábel 2 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : füles kapocs 1 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : füles kapocs 1 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    Vezérlő áramkör : füles kapocs 2 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - -val, -vel kábel végződés
    Vezérlő áramkör : füles kapocs 2 kábel 1...25 mm² - kábel merevsége: flexibilis - nélkül kábel végződés
    meghúzási nyomaték
    Vezérlő áramkör : 0.6...1.2 N.m - mellett füles kapocs
    Főáramkör : 2 N.m - mellett kábel
    magasság
    67.5 mm
    szélesség
    45 mm
    mélység
    67.5 mm
    termék súlya
    0.172 kg
    Környezet
    szabványok
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    termékbizonyítványok
    CSA
    GOST
    UL
    védőkezelés
    TH megfelel IEC 60068
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    -25...60 °C megfelel IEC 60947-4-1
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -30...80 °C
    üzemi magasság
    2000 m
    tűzellenállási képesség
    850 °C megfelel IEC 60695-2-1
    ütésállóság
    15 gn 11 ms megfelel IEC 60068-2-7
    rezgési ellenállás
    4 gn megfelel IEC 60068-2-6
    dielektromos szilárdság
    2 V -50 Hz megfelel IEC 60255-5
    ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
    6 kV közvetlen módban
    8 kV levegőben
    ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
    10 V/m 3. szint
    ellenállás gyors tranziensekkel szemben
    2 kV
    sugárzott/vezetett zavar
    10 V megfelel EN 61000-4-6
    A osztály megfelel EN 55011
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys D Green katalógus 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.15.
    Méret 4.5 MB
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Változat 6.0)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Változat 1.0)
     Dátum 2018.07.17.
    Méret 539.5 KB
     Dátum 2018.07.17.
    Méret 349.7 KB
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Változat 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    CCC TeSys LR97D - TeSys LR97D (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.10.
    Méret 2.4 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Változat 03)
    LR97 D Electronic Over Current Relays (Változat 03)
     Dátum 2017.11.16.
    Méret 334.7 KB
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Változat 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Változat 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Változat 03)
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    End-of-Life Instructions TeSys LR97D (Változat 2.0)
     Dátum 2018.11.19.
    Méret 148 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.