Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   ComPact NSX
LV433622 képleírás Schneider Electric

LV433622

Green premium brand logo
LV433622 képleírás Schneider Electric
LV433622
Green premium brand logo

NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P

Mutasson még több jellemzőt
  • 810 692,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NSX
    termékcsalád
    NSX400...630
    készülék rövid megnevezése
    Compact NSX400HB1
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    3P
    védett pólusok leírása
    3t
    névleges áramerősség
    400 A -40 °C
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    A kategória
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    85 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    80 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    75 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Performance level
    HB1 75 kA 690 V AC
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 2.3
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LSoI
    vezérlés típusa
    Rúd
    Circuit breaker mounting mode
    Rögzített
    Kiegészítő jellemzők
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    85 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    80 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    75 kA -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    mechanikus tartósság
    15000 ciklus
    elektromos élettartam
    3000 ciklus -690 V In
    6000 ciklus -690 V In/2
    6000 ciklus -440 V In
    12000 ciklus -440 V In/2
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    csatlakozótüske
    45 mm
    védelem típusa
    Túlterhelés elleni védelem (tartós)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Pillanatnyi rövidzár védelem
    kioldó egység névleges értékek
    400 A -40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Állítható 9 beállítás
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    160...400 A
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Rögzített
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    11 s -7,2 x Ir
    16 s -6 x Ir
    400 s -1,5 x Ir
    termikus memória
    20 perc a kioldás előtt és után
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Állítható 9 beállítás
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Rögzített
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Rögzített
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    4800 A
    szivárgóáram-védelem
    Nincs
    Number of slots for electrical auxiliaries
    6 csatlakozónyílás(ok)
    helyi jelzés
    Készen áll a működésre: flashing LED (zöld)
    Túlterhelés: LED 105% Ir (piros)
    Túlterhelés: LED 90% Ir (narancs)
    Width (W)
    140 mm
    Height (H)
    255 mm
    Depth (D)
    110 mm
    súly
    6,05 kg
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947
    termék minősítések
    EAC
    CCC
    Tengerészet
    túlfeszültség kategória
    II. osztály
    áramütés védelmi osztály
    II osztály
    szennyezettségi fok
    3 megfelel IEC 60664-1
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védettségi szint
    IK07 megfelel IEC 62262
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25…70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50…85 °C
    relatív páratartalom
    0…95 %
    üzemi magasság
    0...2000 m csökkenés nélkül
    2000 m...5000 m csökkenéssel
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    Körkörösségi profil
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv12
    • magyar8
    • English9
    • French6
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Változat 1.9)
    Leírás
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Méret 71.5 MB
     Dátum 2020.02.10.
    Leírás
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Változat 01)
    Leírás
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Méret 5.7 MB
     Dátum 2020.01.01.
    Leírás
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Változat 01)
    Leírás
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Méret 12.2 MB
     Dátum 2020.01.01.
    Leírás
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.2 MB
     Dátum 2017.12.21.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 6.4 MB
     Dátum 2017.11.15.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LV433622 : NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    Leírás
    NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.23.
    Leírás
    NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LV433622 : NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    Leírás
    NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.23.
    Leírás
    NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 276.5 KB
     Dátum 2016.04.19.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    LV433622 : NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    Leírás
    NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.23.
    Leírás
    NSX400HB1 megszakító 2.3 400A 3P
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.