Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV433641 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX

Compact NSX - LV433641

megszakító

LV433641 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX
Compact NSX - LV433641
megszakító

megszakító Compact NSX400HB2 - Micrologic 2.3 - 250 A - 4 pólus 4d

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1520643,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NSX
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülék rövid megnevezése
    Compact NSX400HB2
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok leírása
    3t
    3t + N/2
    4t
    nulla helyzete
    Bal
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    névleges áramerősség
    400 A ( 40 °C )
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    breaking capacity code
    HB2 (100 kA) AC
    megszakítási kapacitás
    100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    100 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    100 kA Icu -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    Ics 100 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 100 kA 525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 100 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN 60947-2
    Igen megfelel IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    A kategória
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 2.3
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LSoI
    kioldó egység névleges értékek
    250 A ( 40 °C )
    védelem típusa
    Pillanatnyi rövidzár védelem
    Túlterhelés elleni védelem (tartós)
    Rövid idejű zárlatvédelem
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60664-1
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    kiegészítő érintkező összetétel
    Nélkül
    mechanikus tartósság
    15000 ciklus
    elektromos élettartam
    12000 ciklus 440 V In/2 megfelelő IEC 60947-2
    3000 ciklus 690 V In megfelelő IEC 60947-2
    6000 ciklus 440 V In megfelelő IEC 60947-2
    6000 ciklus 690 V In/2 megfelelő IEC 60947-2
    csatlakozásosztás
    45 mm
    helyi jelzés
    LED 105% Ir
    LED 90% Ir
    LED kész
    semleges védelmi beállítás
    0,5 x Ir 3t + N/2
    1 x Ir 4t
    Nincs védelem 3t
    hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
    Állítható 9 beállítás
    hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
    0,9...1 x Io
    hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
    Rögzített
    hosszú ideju késleltetési beállítás
    11 s 7,2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1,5 x Ir
    termikus memória
    20 perc a kioldás előtt és után
    rövid idejű megszólalás beállítás típusa
    Állítható 9 beállítás
    Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
    1.5...10 x Ir
    rövid idejű késleltetés beállítási típus
    Rögzített
    pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
    Rögzített
    pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány
    3000 A
    magasság
    255 mm
    szélesség
    185 mm
    mélység
    110 mm
    termék súlya
    7.9 kg
    Környezet
    túlfeszültség kategória
    II. osztály
    áramütés védelmi osztály
    II osztály
    szabványok
    EN/IEC 60947
    termékbizonyítványok
    CCC
    Tengerészet
    EAC
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel IEC 62262
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -35...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -55...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.29.
    Méret 67.7 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.08.21.
    Méret 13.2 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Compact NSX400/630R 4P with electronic trip unit Micrologic 2.3
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 7.2 MB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.02.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.02.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.