Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV434550 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX

Compact NSX - LV434550

különálló komponens

LV434550 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX
Compact NSX - LV434550
különálló komponens

4P4D Micrologic 2.2 AB 100 A kioldóegység

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    106947,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NSX100...250
    termék vagy komponens típusa
    Vezérlőegység
    tartománykompatibilitás
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    készülékalkalmazás
    Special application
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok leírása
    3t
    3t + N/2
    4t
    nulla helyzete
    Bal
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 2.2 AB
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LSoI
    kioldó egység névleges értékek
    100 A 40 °C
    védelem típusa
    Pillanatnyi rövidzár védelem
    Túlterhelés elleni védelem (tartós)
    Rövid idejű zárlatvédelem
    Kiegészítő jellemzők
    szerelési mód
    Rögzített
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    semleges védelmi beállítás
    0,5 x Ir 3t + N/2
    1 x Ir 4t
    Nincs védelem 3t
    hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
    Állítható
    hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
    40...100 A
    hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
    Rögzített
    hosszú ideju késleltetési beállítás
    15 s -1,5 x Ir
    0.35 s -7,2 x Ir
    0.5 s -6 x Ir
    termikus memória
    20 perc a kioldás előtt és után
    rövid idejű megszólalás beállítás típusa
    Állítható
    Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
    1.5...10 x Ir
    rövid idejű késleltetés beállítási típus
    Rögzített
    tsd rövid idejű késleltetés beállítási tartomány
    0.02 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.02 s
    pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
    Rögzített
    pillanatnyi felvételi szabályozási terjedelem
    1500 A
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    termékbizonyítványok
    CCC
    Tengerészet
    EAC
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947-1
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.29.
    Méret 67.7 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.08.21.
    Méret 13.2 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT
     Dátum 2018.06.08.
    Méret 556.4 KB
     Dátum 2018.06.08.
    Méret 861.3 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.01.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.01.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.