Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV436081 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX

Compact NSX - LV436081

különálló komponens

LV436081 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX
Compact NSX - LV436081
különálló komponens

kioldóegység - Micrologic 5.3 E - 400 A - 3 pólus 3d

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NSX400...630
    termék vagy komponens típusa
    Vezérlőegység
    tartománykompatibilitás
    Compact NSX400
    Compact NSX630
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Generátor
    pólusok megnevezése
    3P
    védett pólusok leírása
    3t
    hálózat típusa
    AC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    kioldóegység megnevezése
    Micrologic 5.3 E
    kioldóegység technológia
    Elektronikus
    kioldóegység védelmi funkciók
    LSI
    kioldó egység névleges értékek
    400 A 40 °C
    Kiegészítő jellemzők
    szerelési mód
    Rögzített
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
    Állítható
    hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
    160...400 A
    hosszú idejű késleltetés beállítás típusa
    Állítható
    hosszú ideju késleltetési beállítás
    15...400 s -1,5 x Ir
    0.35...11 s -7,2 x Ir
    0.5...16 s -6 x Ir
    termikus memória
    20 perc a kioldás előtt és után
    rövid idejű megszólalás beállítás típusa
    Állítható
    Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
    1.5...10 x Ir
    rövid idejű késleltetés beállítási típus
    Állítható
    tsd rövid idejű késleltetés beállítási tartomány
    0...0.4 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    pillanatnyi küszöbérték beállítási típus Ii
    Állítható
    pillanatnyi felvételi szabályozási terjedelem
    1,5...11 x In Compact NSX630
    1,5...12 x In Compact NSX400
    zónaszelektív reteszelés ZSI
    Van
    adatkommunikáció
    Áramot és energiát igényel
    Fogyasztásmérés
    Pillanatnyi és előírt értékek
    Karbantartási mutatók
    Maximéterek/miniméterek
    Energia minőség
    Védelmi és riasztási beállítások
    Rögzített időpontú történet- és eseménytáblázat
    kijelző típusa
    LCD kijelző
    mérés típusa
    Fogyasztásmérő
    elektromos adatrögzítés
    Karbantartási mutatók
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    termékbizonyítványok
    CCC
    Tengerészet
    EAC
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60529
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.29.
    Méret 67.7 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    trip unit - Micrologic 5.3 E - 400 A - 3 poles 3d
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.