Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV438103 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók

Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438103

megszakító

LV438103 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók
Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438103
megszakító

NSX160F DC 3P 36kA (megszakító kioldóegység nélkül)

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    116946,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termékcsalád
    NSX100...250 DC
    termék vagy komponens típusa
    Alapkeret
    készülék rövid megnevezése
    Compact NSX160F DC
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    megszakító neve
    Compact NSX160F DC
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    DC
    névleges áramerősség
    160 A ( 40 °C )
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V DC megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-2
    Ue névleges üzemi feszültség
    DC megfelel IEC 60947-2
    megszakítónévleges értékek kód
    F
    megszakítási kapacitás
    36 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
    36 kA Icu -48/125 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
    36 kA Icu -500 V DC 2P megfelel IEC 60947-2
    36 kA Icu -750 V DC 3P megfelel IEC 60947-2
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    A kategória
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    védelem típusa
    Védelem nélkül
    kiegészítő érintkező összetétel
    Nélkül
    mechanikai tartósság
    10000 ciklus megfelelő IEC 60947-2
    elektromos élettartam
    10000 ciklus 250 V DC In/2 megfelel IEC 60947-2
    10000 ciklus 500 V DC In/2 megfelel IEC 60947-2
    10000 ciklus 750 V DC In/2 megfelel IEC 60947-2
    5000 ciklus 250 V DC In megfelel IEC 60947-2
    5000 ciklus 500 V DC In megfelel IEC 60947-2
    5000 ciklus 750 V DC In megfelel IEC 60947-2
    csatlakozásosztás
    35 mm
    maximális megszakítási idő
    < 10 ms
    magasság
    161 mm
    szélesség
    105 mm
    mélység
    86 mm
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.29.
    Méret 67.7 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    circuit breaker Compact NSX100F DC - 100 A - 3 poles - fixed - without trip unit
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.23.
    Méret 8 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.