Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV438146 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók

Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438146

megszakító

LV438146 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók
Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438146
megszakító

TM125DC 4P 4d DC kioldóegység

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    108600,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NSX100...250 DC
    termék vagy komponens típusa
    Kioldóegység
    tartománykompatibilitás
    Compact NSX100 DC
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok leírása
    4t
    hálózat típusa
    DC
    kioldóegység megnevezése
    TM-D
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    kioldóegység védelmi funkciók
    LI
    kioldó egység névleges értékek
    125 A 40 °C
    Kiegészítő jellemzők
    hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
    Állítható
    hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
    0,8...1 x In
    rövid idejű megszólalás beállítás típusa
    Rögzített
    Isd rövididejű megszólalási beállítási tartomány
    1250 A
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    4P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT
     Dátum 2018.06.08.
    Méret 556.4 KB
     Dátum 2018.06.08.
    Méret 861.3 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 2.2 MB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.14.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.14.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.