Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV438154 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók

Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438154

terheléskapcsoló

LV438154 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók
Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438154
terheléskapcsoló

COMPACT NSX630 NA DC 3P megszakító

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    391713,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NSX DC
    termék vagy komponens típusa
    Szakaszolókapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    Compact NSX630NA DC
    pólusok megnevezése
    3P
    hálózat típusa
    DC
    le névleges üzemi áram
    DC-22A : 630 A DC 750 V
    Ui névleges szigetelési feszültség
    750 V DC megfelel IEC 60947-3
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-3
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    630 A
    icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
    7.5 kA egyedi bontó kapcsoló
    Ue névleges üzemi feszültség
    750 V DC megfelel IEC 60947-3
    megszakítónévleges értékek kód
    NA
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN 60947-3
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    látható törés
    Nem
    felhasználási kategória
    DC-22A
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947-3
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    7.5 kA ( 1 s ) megfelel IEC 60947-3
    mechanikai tartósság
    5000 ciklus megfelel IEC 60947-3
    elektromos élettartam
    1000 ciklus 750 V DC In megfelel IEC 60947-3
    2000 ciklus 750 V DC In/2
    csatlakozásosztás
    45 mm
    magasság
    255 mm
    szélesség
    140 mm
    mélység
    110 mm
    termék súlya
    6 kg
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947
    UL 508
    termékbizonyítványok
    CCC
    EAC
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    áramütés védelmi osztály
    II osztály
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.08.07.
    Méret 68.5 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Switch-disconnector Compact NSX400/630 NA DC 3P
     Dátum 2014.12.10.
    Méret 157.6 KB
     Dátum 2014.12.10.
    Méret 427.9 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.25.
    Méret 4.2 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 205.5 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.