Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV438272 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók

Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438272

megszakító

LV438272 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NSX DC & DC PV megszakítók
Compact NSX DC & DC PV megszakítók - LV438272
megszakító

COMPACT NSX400S TM-DC 4P (Icu = 100 kA 250 V DC/1P-500 V DC/ 2P-750 V DC/3P)

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    638695,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact NSX DC
    termék vagy komponens típusa
    Áramkör-megszakító
    készülék rövid megnevezése
    Compact NSX400 DC
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok leírása
    4t
    hálózat típusa
    DC
    névleges áramerősség
    400 A ( 40 °C )
    Ui névleges szigetelési feszültség
    750 V DC IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-2
    Ue névleges üzemi feszültség
    750 V DC megfelel IEC 60947-2
    breaking capacity code
    S (100 kA) DC
    megszakítási kapacitás
    100 kA Icu -250 V DC 1P megfelel IEC 60947-2
    100 kA Icu -500 V DC 2P megfelel IEC 60947-2
    100 kA Icu -750 V DC 3P megfelel IEC 60947-2
    100 kA Icu -750 V DC 4P megfelel IEC 60947-2
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    Ics 100 kA 750 V DC megfelel IEC 60947-2
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    A kategória
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    kioldó egység névleges értékek
    400 A ( 40 °C )
    védelem típusa
    Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
    Rövidzárlet elleni védelem (elektromágneses)
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947-2
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Rúd
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    mechanikus tartósság
    5000 ciklus
    elektromos élettartam
    1000 ciklus 750 V DC In megfelelő IEC 60947-2
    2000 ciklus 750 V DC In/2 megfelelő IEC 60947-2
    csatlakozásosztás
    45 mm
    helyi jelzés
    Pozitív kontaktus jelzés
    hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir
    Állítható
    hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya
    0,7...1 x In
    magasság
    255 mm
    szélesség
    185 mm
    mélység
    110 mm
    termék súlya
    7.9 kg
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947
    termékbizonyítványok
    CCC
    EAC
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.08.07.
    Méret 68.5 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Circuit breaker Compact NSX250 to NSX600F/S TM DC 4P
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.25.
    Méret 4.2 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 205.5 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.