Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

LV480657 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480657

INF.

LV480657 képleírás Schneider Electric
  • Nettó listaár
    82 670,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    INF32
    termékcsalád
    Fupact
    termék neve
    Fupact INF
    készülék rövid megnevezése
    INFC32
    termék vagy komponens típusa
    Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
    készülékalkalmazás
    Védelem
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok leírása
    3f
    olvadóbiztosító típusa
    NFC
    olvadóbiztosító méret
    14 x 51 mm
    hálózat típusa
    AC
    DC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Kar nélkül
    forgatófogantyú szerelési hely
    Mellső
    forgatófogantyú szerelési stílus
    Közvetlenül
    Kibővített
    szerelési támogatás
    DIN sín
    Szerelőlemez
    le névleges üzemi áram
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 32 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 32 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A : 32 A DC 125 V 2 oszlop sorba kötve
    DC-22A : 32 A DC 250 V 2 oszlop sorba kötve
    DC-23A : 32 A DC 500 V 4P sorba kötve
    DC-23A : 32 A DC 750 V 4P sorba kötve
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    20.5 A ( 70 °C ) vízszintes
    22 A ( 65 °C ) vízszintes
    23.5 A ( 60 °C ) vízszintes
    24.4 A ( 70 °C ) függőleges
    25 A ( 55 °C ) vízszintes
    25 A ( 65 °C ) függőleges
    25.6 A ( 60 °C ) függőleges
    26.5 A ( 50 °C ) vízszintes
    27.2 A ( 55 °C ) függőleges
    28 A ( 45 °C ) vízszintes
    28.8 A ( 50 °C ) függőleges
    29.5 A ( 40 °C ) vízszintes
    30.4 A ( 45 °C ) függőleges
    31 A ( 35 °C ) vízszintes
    32 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 3.5 W
    32 A ( 40 °C ) függőleges
    Ithe konvencionális zárt termikus áram
    32 A ( 40 °C ) / Power dissipation per fuse: 3.5 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    maximális teljesítmény
    14 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    15 kW 415 V AC 50/60 Hz
    18 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    25 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    8 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    névleges üzemmód
    Szünetmentes
    szakaszos üzemi osztály
    120 - 60 % osztály
    Ui névleges szigetelési feszültség
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    12 kV
    Ue névleges üzemi feszültség
    250 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
    Icm 105 kA megfelel DIN 690 V biztosítékkal
    Icm 176 kA megfelel BS 415 V biztosítékkal
    Icm 220 kA megfelel DIN 500 V biztosítékkal
    Icm 6 kA 690 V without fuse
    Icm 9 kA 415 V without fuse
    Icn 100 kA megfelel DIN 500 V biztosítékkal
    Icn 50 kA megfelel DIN 690 V biztosítékkal
    Icn 80 kA megfelel BS 415 V biztosítékkal
    Icm 7.5 kA 500 V without fuse
    alkalmasság leválasztásra
    Igen
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    érintkezők működése
    Dupla-megszakítás
    Környezet
    mechanikus tartósság
    10000 ciklus
    elektromos élettartam
    AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    1 kA ( 1 s )
    0.18 kA ( 30 s )
    0.22 kA ( 20 s )
    0.57 kA ( 3 s )
    terv
    Vízszintes elrendezés
    csatlakozó
    Csavaros szorító csatlakozó
    csatlakozás típusa
    Screw clamp terminals 32 A cable 0.5...10 mm² - cable stiffness: flexible
    Screw clamp terminals 32 A cable 0.5...10 mm² - cable stiffness: rigid
    meghúzási nyomaték
    Terminal : 2 N.m
    magasság
    97 mm
    szélesség
    142 mm
    mélység
    105 mm
    szabványok
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60269-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5
    termékbizonyítványok
    KEMA-KEUR
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP65 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    IK10 megfelel EN 50102
    szennyezési fok
    3
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Változat 1.0)
     Dátum 2017.10.06.
    Méret 85.6 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    INFC32/NFC (Változat 1.0)
     Dátum 2013.08.12.
    Méret 461 KB
     Dátum 2013.08.12.
    Méret 518.9 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fupact INF32 - Connected switch-fuses (Változat 03)
     Dátum 2018.10.31.
    Méret 4.6 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.