Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

M7650 mérőműszer - 5 MB - 512 minta - 5 A - 60 Hz - Ethernet

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    PowerLogic
    készülék rövid megnevezése
    ION7650
    termék vagy komponens típusa
    Energia- és teljesítményminőség mérő
    Kiegészítő jellemzők
    energiaellátás minőségének vizsgálata
    Hullámforma befogás
    Zavarirány érzékelés
    Megfelelőség ellenőrzés
    Belógás és duzzadás, tranziens
    Harmonikustorzítás
    Programozhatóság (logikai és számítási funkciók)
    Alapérték tanulás
    Feszültség belógás és duzzadás érzékelése
    IEC 61000-4-30 : class A energiaellátás minőségének mérése
    EN 50160 megfelelőségi jelentés
    A 63. harmonikusig
    készülékalkalmazás
    Tarifamérés
    Közös generálás és IPP monitoring
    Igény és teljesítmény-tényező szabályozás
    Terheléscsökkentés
    Berendezés felügyelet és vezérlés
    Energiapulzálás és totalizáció
    Műszeres transzformátor hibajavítás
    mérés típusa
    Látszólagos teljesítmény összesen
    Látszólagos teljesítmény fázisonként
    Aktív tápfeszültség összesen
    Aktív tápfeszültség fázisonként
    Reaktív áramforrás összesen
    Reaktív áramforrás fázisonként
    Feszültség
    Áram
    Frekvencia
    Telejsítménytényező összesen
    Telejsítménytényező fázisonként
    tápfeszültség
    85...240 V AC 47...63 Hz
    110...300 V DC
    hálózati frekvencia
    60 Hz
    [In] névleges áramerősség
    5 A
    pólusok megnevezése
    1P+N
    3P
    3P+N
    teljesítményigény VA-ban
    20 VA
    <= 45 VA
    kijelző felbontása
    320 x 240 pixels QVGA
    kijelző típusa
    Háttérmegvilágítású LCD
    mintavételi sebesség
    512 minta/ciklus
    mért áram
    0...5 A
    bemenet típusa
    Áram 0.005...20 A 0.002 Ohm
    mérési feszültség
    100...600 V AC fázistól fázisig
    57...347 V AC fázistól nulláig
    frekvencia méréstartomány
    42...69 Hz
    bemenetek száma
    8 digitális 120 V DC
    mérési pontosság
    0.2 % energia
    0.1 % áram 1...5 A
    0.1 % feszültség 57...288 V
    pontossági osztály
    0.2S osztály energia megfelel IEC 62053-22
    kimenetek száma
    3 relé
    4 félvezető
    kommunikációs port protokoll
    DNP3
    ION
    Telnet
    IEC 61850
    TCP/IP
    Modbus
    kommunikációs port típusa
    RS232 SUB-D 9
    RS485
    Üvegszáloptika ST
    Ethernet RJ45
    Modem RJ11
    adatrögzítés
    Adatnaplók
    Eseménynaplók
    Pillanatnyi értékek min/max
    Rögzített események sorrendje
    Időbélyegzés
    Trend/előrejelzés
    GPS szinkronizáció
    átviteli sebesség
    10/100 Mbit/s
    300...57600 bauds
    300...115200 baud
    <= 19200 baud
    memóriakapacitás
    5 MB
    internet szolgáltatások
    Webszerver
    beállítások levédése
    Hozzáférési kóddal védett
    Környezet
    elektromágneses kompatibilitás
    ● érzékenység elektromágneses térrel szemben, megfelelő IEC 61000-4-3
    ● gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, megfelelő IEC 61000-4-4
    ● 1.2/50 µs lökéshullám immunitási teszt, megfelelő IEC 61000-4-5
    ● elektrosztatikus kisülés, megfelelő IEC 61000-4-2
    ● vezetett és sugárzott kibocsátások osztály B, megfelelő CISPR 22
    szerelési mód
    Szintbe szerelt
    szerelési támogatás
    Szekrény ajtó
    telepítés típusa
    Beltéri berendezés
    túlfeszültség kategória
    III
    IP védettségi szint
    IP30 vissza IEC 60529
    IP50 előlap IEC 60529
    relatív páratartalom
    5...95 %
    szennyezési fok
    2
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    -20...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Működési magasság
    0...2000 m
    szabványok
    IEC 61010-1
    szélesség
    192 mm
    mélység
    174 mm
    magasság
    192 mm
    termék súlya
    1.9 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Russian
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Változat 7.5)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Változat 7.5)
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters -EN (Változat 12)
     Dátum 2018.10.05.
    Méret 111.4 KB
    PowerLogic™ ION7550 / ION7650 Meter User Guide (Változat 07)
    ION Device Templates Reference (Változat 10)
     Dátum 2018.10.17.
    Méret 18 MB
    PowerLogic ION7550 / ION7650 Installation Guide - EN (Változat 14)
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Dimensions_for_7500_PDF (Változat 1.0)
     Dátum 2015.09.09.
    Méret 438.6 KB
    Dimensions_for_7500 (Változat 1.0)
     Dátum 2015.10.19.
    Méret 2.2 MB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ION7650-CISPR 22 Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.04.06.
    Méret 286.8 KB
    ION7650-OFGEM Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.26.
    Méret 205.9 KB
    ION7650-IEC62053-22 IEC62053-21 IEC62053-23 Certificat (Változat 1.0)
    ION7650-EAC Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.26.
    Méret 659.6 KB
    7550_7650_Russia_Metrology_Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 683.5 KB
    ION7650-EN55022 Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.04.06.
    Méret 230.1 KB
    ION7650-EMC Immunity Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.04.06.
    Méret 281.1 KB
    ION7650-Measurement Canada Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.26.
    Méret 217.9 KB
    ION7650-ECD (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.26.
    Méret 654.2 KB
    ION7650-IEC61000-4-30 Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.26.
    Méret 2.3 MB
    ION7650-IEC61850 Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.03.26.
    Méret 2.3 MB
    ECDION7x50-V1a. (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 654.2 KB
    7650_61000-4-30_Ed3_16200649-01b_Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 624.2 KB
    7550_7650_Russia_EAC_Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 659.6 KB
    7550_7650_IEC61850_Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 2.3 MB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.25.
    Méret 0
    Firmware - Megjelent
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ION7650 V410 Firmware (Változat 410)
     Dátum 2018.12.28.
    Méret 1.6 MB
    ION7650 v375 Firmware (Változat 1.0)
     Dátum 2018.07.04.
    Méret 2.8 MB
     Dátum 2018.07.04.
    Méret 3.3 MB
     Dátum 2018.07.04.
    Méret 2.8 MB
     Dátum 2018.07.04.
    Méret 3.3 MB
     Dátum 2018.07.04.
    Méret 2.8 MB
    ION7650 v411 Firmware (Változat 1.0)
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 2.8 MB
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 3.3 MB
     Dátum 2018.11.21.
    Méret 3.3 MB
    Katalógus oldalak
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TI current transformers (Változat 10.0)
     Dátum 2015.12.01.
    Méret 4.1 MB
    Prezentáció
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PowerLogic ION7550/ION7650 series energy and PQ meters introduction (Változat 2.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.25.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.