Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MGU68.006.7P2 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Unica

Unica - MGU68.006.7P2

Keretek

MGU68.006.7P2 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Unica
Unica - MGU68.006.7P2
Keretek

UNICA Class hármas keret, kávé bőr

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    22 703,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Unica
    készülékalkalmazás
    Beépítés
    termék vagy komponens típusa
    Takaró keret
    Szín
    Unica Class
    sorolás száma
    3-as sorolás vízszintes
    3-as sorolás függőleges
    rögzítési mód
    Becsíptet
    fedlap színe
    Szarvasgomba bőr
    Kiegészítő jellemzők
    anyag
    ASA + PC átmenő rész
    Cow leather cover frame
    Zamak cover frame
    szabványok
    EN 60669-1
    magasság
    93 mm
    szélesség
    244 mm
    mélység
    11 mm
    középpontok közötti távolság
    71 mm
    termék súlya
    0.117 kg
    piaci szegmens
    Otthoni
    Kiskereskedelmi
    Környezet
    IK védelmi fokozat
    IK01
    IP védettségi szint
    IP20
    környezeti jellemző
    Aceton
    Alkohol
    Ammónia
    Fehérítő
    Folyékony szappan
    Olaj
    Benzin
    UV-álló
    Ablaktisztító folyadék
    környezeti egészség és problémák
    Halogénmentes
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Változat 6.1)
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Változat 6.1)
     Dátum 2017.11.16.
    Méret 16.6 MB
    Unica Modular Catalog 2016 (Változat 8.1)
     Dátum 2018.11.26.
    Méret 36.8 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica-class-quadro design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 1.1 MB
    Unica Plus design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 886.4 KB
    Unica Top brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 614.5 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    NF Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.21.
    Méret 230.5 KB
    AENOR Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.08.22.
    Méret 297.2 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Változat 2.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 0
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.11.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.