Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MGU7.002.GG képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Unica

Unica - MGU7.002.GG

Funkciók

MGU7.002.GG képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Unica
Unica - MGU7.002.GG
Funkciók

UNICA Zamak fém rögzítőkeret, rövid körmös, 2 modulos

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    478,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Unica
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Rögzítő tartozék
    termék vagy komponens típusa
    Rögzítőkeret
    Szín
    Unica
    eszköz bemutatása
    Rögzítő keret rövid körmökkel
    modulok száma
    2 modules ( 1 gangSpace])
    sorolhatóság
    1-es sorolás
    rögzítési mód
    Rövid körmök
    Kiegészítő jellemzők
    szerelőtartó
    Universal
    anyag
    Zamak
    szabványok
    EN 60669-1
    mélység
    11 mm
    szélesség
    71 mm
    magasság
    71 mm
    termék súlya
    0.038 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Modular Catalog 2016 (Változat 8.1)
     Dátum 2018.11.26.
    Méret 36.8 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica-class-quadro design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 1.1 MB
    Unica Plus design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 886.4 KB
    Unica Top brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 614.5 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    NF Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2017.11.21.
    Méret 249.2 KB
    AENOR Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.08.22.
    Méret 297.2 KB
    AENOR Certificate (Változat 1.0)
     Dátum 2018.12.04.
    Méret 263.9 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.