Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MGU70.566.18 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Unica

Unica - MGU70.566.18

Funkciók

MGU70.566.18 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Unica
Unica - MGU70.566.18
Funkciók

UNICA Bluetooth Audio kihangosító szett, fehér

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    73 902,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Unica
    termék vagy komponens típusa
    Audio vevő
    eszköz bemutatása
    Eszköz készlet
    Kiegészítő jellemzők
    készülék szerelése
    Süllyesztett
    rögzítési mód
    Csavarok
    Karom
    készülék összetétel
    1 audio receiver
    1 power supply
    2 2.5" loudspeaker
    1 mounting frame
    kommunikációs hálózat típusa
    Bluetooth (10 m)
    csatlakozó típusa
    Jack (3.5 mm, 62 Ohm)
    színes árnyalat
    Fehér (RAL 9003)
    Ue névleges üzemi feszültség
    Audio receiver 15/16 V DC
    Power supply 265 V AC 47...63 Hz
    áramfelvétel
    4.5...100 mA with bluetooth
    4.5...75 mA with jack
    teljesítményigény W-ben
    12 W (power supply)
    bemeneti feszültség
    100 mVrms with jack
    kimeneti feszültség
    15 V DC (power supply)
    kimeneti áram
    800 mA (power supply)
    névleges kimenő teljesítmény
    5 W
    2.5 W
    1.5 W
    0 W
    Bal / jobb csatorna elválasztása
    58 dB
    sávszélesség
    45...20000 Hz
    jel-zaj arány
    84 dB
    Bluetooth azonosítószám
    0...9999
    átviteli frekvencia
    2.4 GHz
    RF tápegység
    7 dBm
    csatlakozások pontjai
    Csavaros bekötés
    anyag
    ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol) fedlap
    termék súlya
    0.9 kg
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Változat 6.1)
     Dátum 2017.11.16.
    Méret 16.6 MB
    Unica Modular Catalog 2016 (Változat 8.1)
     Dátum 2018.11.26.
    Méret 36.8 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica-class-quadro design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 1.1 MB
    Unica Plus design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 886.4 KB
    Unica Top brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 614.5 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.