Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MGU70.567.30 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Unica

Unica - MGU70.567.30

Funkciók

MGU70.567.30 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Unica
Unica - MGU70.567.30
Funkciók

UNICA Bluetooth Audio kihangosító, alumínium

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    64 262,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Unica
    termék vagy komponens típusa
    Audio vevő
    eszköz bemutatása
    Mechanizmus fedlappal
    Kiegészítő jellemzők
    készülék szerelése
    Süllyesztett
    rögzítési mód
    Csavarok
    Karom
    készülék összetétel
    1 audio receiver
    1 power supply
    kommunikációs hálózat típusa
    Bluetooth (10 m)
    csatlakozó típusa
    Jack (3.5 mm, 62 Ohm)
    színes árnyalat
    Alumínium
    Ue névleges üzemi feszültség
    Audio receiver 15/16 V DC
    Power supply 265 V AC 47...63 Hz
    áramfelvétel
    4.5...100 mA with bluetooth
    4.5...75 mA with jack
    teljesítményigény W-ben
    <= 12 W (power supply)
    bemeneti feszültség
    100 mVrms with jack
    kimeneti feszültség
    15 V DC (power supply)
    kimeneti áram
    800 mA (power supply)
    névleges kimenő teljesítmény
    5 W
    2.5 W
    1.5 W
    0 W
    Bal / jobb csatorna elválasztása
    >= 58 dB
    sávszélesség
    45...20000 Hz
    jel-zaj arány
    84 dB
    Bluetooth azonosítószám
    9999
    átviteli frekvencia
    2.4 GHz
    RF tápegység
    7 dBm
    csatlakozások pontjai
    Csavaros bekötés
    anyag
    ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol) fedlap
    termék súlya
    0.24 kg
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Modular Catalog 2016 (Változat 8.1)
     Dátum 2018.11.26.
    Méret 36.8 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Top brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 614.5 KB
    Unica Plus design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 886.4 KB
    Unica-class-quadro design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 1.1 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.