Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MGU87.022.62 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Unica

Unica - MGU87.022.62

Keretek

MGU87.022.62 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Unica
Unica - MGU87.022.62
Keretek

UNICA Egyes kiemelő doboz, rögzítőkerettel, grafit

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1 217,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Unica
    készülékalkalmazás
    Beépítés
    termék vagy komponens típusa
    Süllyesztődoboz
    Szín
    Unica Top - Unica Class
    eszköz bemutatása
    Assembly
    modulok száma
    2 modul
    sorolhatóság
    1-es sorolás
    rögzítési mód
    Lábak
    színes árnyalat
    Grafitszürke
    Kiegészítő jellemzők
    adott termék
    Rögzítőkeret
    készülék szerelése
    Falon kívüli
    kábelbemenet
    9 kikönnyítés
    tűzellenállási képesség
    650 °C @30 s
    anyag
    Doboz : ASA + PC
    Süllyesztőperem : PBT (polibutilén-tereftalát)
    szabványok
    UNE 60670-1
    mélység
    28 mm
    szélesség
    89 mm
    magasság
    79 mm
    termék súlya
    0,0592 kg
    Környezet
    IK védelmi fokozat
    IK01
    IP védettségi szint
    IP20
    környezeti jellemző
    Aceton
    Alkohol
    Ammónia
    Fehérítő
    Folyékony szappan
    Olaj
    Benzin
    UV-álló
    Ablaktisztító folyadék
    környezeti egészség és problémák
    Halogénmentes
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Modular Catalog 2016 (Változat 8.1)
     Dátum 2018.11.26.
    Méret 36.8 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica-class-quadro design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 1.1 MB
    Unica Plus design brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 886.4 KB
    Unica Top brosúra (Változat 1.0)
     Dátum 2018.02.15.
    Méret 614.5 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.