Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MTN2300-4146 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Merten Antik

Merten Antik - MTN2300-4146

Merten Artec/Antik

MTN2300-4146 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Merten Antik
Merten Antik - MTN2300-4146
Merten Artec/Antik

MERTEN 2P+F aljzat, GYV, rugós bekötés, 16A, System-D, rozsdamentes acél

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    4400,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    Szín
    Artec
    termék vagy komponens típusa
    Csatlakozókimenet
    eszköz bemutatása
    Mechanizmus fedlappal
    Kimeneti szabvány
    Német
    foglalat kiegészítő információ
    Gyermekvédelemmel
    Kiegészítő jellemzők
    dugaljak pólusainak konfigurációja
    2P + E
    sorolhatóság
    1-es sorolás
    kábelezés szerelése
    Süllyesztett
    rögzítési mód
    Csavarokkal és karmokkal
    [In] névleges áramerősség
    16 A
    [Ue] névleges üzemi feszültség
    250 V
    színes árnyalat
    Rozsdamentes acél
    csatlakozások pontjai
    Csavar nélküli kapcsok
    anyag
    Rozsdamentes acél selymes
    felületkezelés
    Fémes
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20
    környezeti egészség és problémák
    Halogénmentes
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.09.21.
    Méret 1 MB
     Dátum 2018.09.21.
    Méret 245 KB
     Dátum 2017.08.22.
    Méret 594.4 KB
     Dátum 2018.09.22.
    Méret 1.1 MB
     Dátum 2018.09.22.
    Méret 290.7 KB
     Dátum 2018.01.08.
    Méret 5.1 MB
    Katalógus oldalak
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.21.
    Méret 11 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.12.12.
    Méret 1,015.4 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.