Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

MTN2300-6034 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Merten D-Life

Merten D-Life - MTN2300-6034

Funkció

MTN2300-6034 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Merten D-Life
Merten D-Life - MTN2300-6034
Funkció

MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, GYV, rugós bekötés, 16 A, D-Life, antracit

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    1890,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Merten System Design
    Szín
    System Design
    termék vagy komponens típusa
    Csatlakozókimenet
    eszköz bemutatása
    Komplett termék
    Kimeneti szabvány
    Dugalj
    sorolhatóság
    1-es sorolás
    dugaljak standard leírása
    Föld csatlakozás
    Kiegészítő jellemzők
    dugaljak pólusainak konfigurációja
    2P + F gyermekvédelemmel
    készülék szerelése
    Süllyesztett
    rögzítési mód
    Csavarokkal és karmokkal
    névleges áramerősség
    16 A 250 V DIN 49440 AC
    színes árnyalat
    Antracit
    anyag
    PC (polycarbonate) (matt)
    felületkezelés
    Lakkozott
    csatlakozások pontjai
    Csavar nélküli kapcsok
    szabványok
    DIN 49440
    hosszúság
    71 mm
    magasság
    40 mm
    szélesség
    71 mm
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.23.
    Méret 3.3 MB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2016.11.13.
    Méret 1.6 MB
     Dátum 2018.09.21.
    Méret 1 MB
     Dátum 2017.08.22.
    Méret 594.4 KB
     Dátum 2018.09.22.
    Méret 1.1 MB
     Dátum 2018.01.08.
    Méret 5.1 MB
     Dátum 2018.05.25.
    Méret 432.6 KB
     Dátum 2018.08.20.
    Méret 1.6 MB
    Katalógus oldalak
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 19 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.