Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

EVlink elektromosautó töltő üzembehelyezési teszter készlet

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    441 405,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    EVlink
    termék vagy komponens típusa
    Szimulációs eszköz
    Kiegészítő jellemzők
    Földelő rendszer
    TN
    TT
    kimeneti típus
    Socket-inlet T1 bal 230 V
    Socket-inlet T2 jobb 400 V
    magasság
    270 mm
    szélesség
    305 mm
    mélység
    170 mm
    termék súlya
    6 kg
    szín
    Fekete
    Környezet
    szabványok
    IEC 61010-1
    IEC 61851-1
    IP védettségi szint
    IP44 nyitott
    IP54 zárt
    IK védelmi fokozat
    IK08
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -30...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -30...50 °C
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Dutch
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Változat 5.0)
    EVlink catalogue 2017 (Változat 1.0)
     Dátum 2018.01.12.
    Méret 28.3 MB
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Amit az elektromos autózásról tudni kell (Változat 1.0)
     Dátum 2018.06.19.
    Méret 1.9 MB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EVlink Parking - NCA93100 - Electric Vehicle simulation tool instruction sheet (Változat 4)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Evlink Smart wallbox megfelelőségi nyilatkozat (Változat 1.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.