Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

NSYSF18660PC képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Spacial SF

Spacial SF - NSYSF18660PC

Tokozatok

NSYSF18660PC képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Spacial SF
Spacial SF - NSYSF18660PC
Tokozatok

SF PC alkalmazás (1800*600*600)

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    677419,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Spacial
    Kibővített kínálat
    Spacial SF
    Alkalmazás
    PC alkalmazás
    termék vagy komponens típusa
    Megfelelő szekrény
    szekrény névleges magassága
    1800 mm
    szekrény névleges szélessége
    600 mm
    szekrény névleges mélysége
    600 mm
    szekrény szerelése
    Álló kivitelű
    termékspecifikus alkalmazás
    Számítógépes eszközök védelme
    készülék összetétel
    1 tömszelence lemez
    1 tető
    1 szerkezet
    2 oldalpanelek
    1 elválasztó ajtó billentyűzethez
    1 osztott ajtó számítógép képernyő számára
    1 elválasztó ajtó nyomtatóhoz
    1 hátsó ajtó
    1 elválasztó ajtó CPU-hoz
    Kiegészítő jellemzők
    szerkezet típusa
    Egyetlen szakaszból
    Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
    Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
    Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
    ajtó típusa
    Részben sima mellett első rész
    Részben üvegezett mellett első rész
    Sima mellett hátsó rész
    Csuklós sima részleges mellett első rész
    ajtók száma
    1 mellett hátsó rész
    4 mellett első rész
    ajtónyitási oldal
    Megfordítható 120 °
    retesz típusa
    Lapos kulcslyukpajzsos zár, 5 mm-es dupla rudas mellett hátsó ajtó
    Kulcslyukpajzsos zár, 3 mm-es dupla rudas mellett elülső részleges ajtók
    szerelőlemez leírás
    Szerelőlemezzel
    tömbszelence lemez típus
    Szabványos
    kábelbemenet
    1 bevezető
    rekeszek száma
    4
    hozzáférés a működtetéshez
    Első rész
    Hátsó rész
    Szekrény oldalai
    levehető alkatrészek
    Ajtó rögzítve csavarokkal esetén forgópánt
    Tető rögzítve csavarokkal esetén belsőleg
    Oldalpanel rögzítve csavarokkal esetén belsőleg
    anyag
    Horganyzott acél esetén keret
    Horganyzott acél esetén felfelé
    Acéllemez esetén ajtó
    Acéllemez esetén panelek
    Zamak esetén forgópánt
    Poliamid 6, 30% üvegszállal esetén kulcslyukpajzs
    felületkezelés
    Epoxy-polyester powder
    szín
    Szekrény : szürke RAL 7035
    Fogantyú : fekete RAL 9005
    Környezet
    szabványok
    IEC 62208
    IP védettségi szint
    IP55 kihajtható billentyűzet nélkül
    IP40 kihajlítható billentyűzettel megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK08 átlátszó ajtó megfelel IEC 62262
    IK10 teli ajtó megfelel IEC 62262
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Szoftver - Megjelent
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.12.13.
    Méret 5.4 MB
     Dátum 2017.12.13.
    Méret 1.4 MB
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 15.7 MB
     Dátum 2018.05.23.
    Méret 15.6 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    SF PC application 16x6x6
     Dátum 2017.03.27.
    Méret 465 KB
     Dátum 2017.03.27.
    Méret 4.1 MB
     Dátum 2017.03.27.
    Méret 242.6 KB
     Dátum 2017.03.27.
    Méret 99.2 KB
     Dátum 2017.09.23.
    Méret 67.1 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.10.05.
    Méret 349.6 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.