Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

NSYSF20660E képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Spacial SF

Spacial SF - NSYSF20660E

Tokozatok

NSYSF20660E képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Spacial SF
Spacial SF - NSYSF20660E
Tokozatok

SF rack szekrény (2000*600*600)

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    287548,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Spacial
    Kibővített kínálat
    Spacial SF-E
    Alkalmazás
    Elektronikus alkalmazás
    termék vagy komponens típusa
    Megfelelő szekrény
    szekrény névleges magassága
    2000 mm
    szekrény névleges szélessége
    600 mm
    szekrény névleges mélysége
    600 mm
    szekrény szerelése
    Álló kivitelű
    készülék összetétel
    1 tető
    1 szerkezet
    1 reteszelő rendszer fogantyúval esetén ajtó
    2 ajtó esetén elülső és hátsó rész
    2 oldalpanelek
    Kiegészítő jellemzők
    szerkezet típusa
    Egyetlen szakaszból
    Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
    Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
    Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
    ajtó típusa
    Sima mellett első rész
    Üvegezett mellett hátsó rész
    ajtók száma
    2 mellett elülső és hátsó rész
    ajtónyitási oldal
    Megfordítható 120 °
    retesz típusa
    4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel mellett elülső és hátsó ajtók
    szerelőlemez leírás
    Szerelőlemezzel
    tömbszelence lemez típus
    Tömítőlemez nélkül
    hozzáférés a működtetéshez
    Első rész
    Hátsó rész
    Szekrény oldalai
    levehető alkatrészek
    Tető rögzítve csavarokkal
    Ajtó rögzítve csavarokkal esetén forgópánt
    Oldalpanel rögzítve csavarokkal
    anyag
    Horganyzott acél esetén keret
    Horganyzott acél esetén felfelé
    Poliamid 6, 30% üvegszállal esetén fogantyú
    Acéllemez esetén ajtó
    Acéllemez esetén panelek
    Zamak esetén forgópánt
    felületkezelés
    Epoxy-polyester powder
    szín
    Szekrény : szürke RAL 7035
    Fogantyú : fekete RAL 9005
    Környezet
    szabványok
    IEC 62208
    IP védettségi szint
    IP55 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK08 átlátszó ajtó megfelel IEC 62262
    IK10 teli ajtó megfelel IEC 62262
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Szoftver - Megjelent
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.12.13.
    Méret 5.4 MB
     Dátum 2017.12.13.
    Méret 1.4 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.09.23.
    Méret 19.2 MB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.