Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   MiCOM P72x
P721------2--- képleírás Schneider Electric

P721------2---

P721------2--- képleírás Schneider Electric
P721------2---

MiCOM P721 -20TE-Standard display

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    MiCOM P721
    készülék rövid megnevezése
    P721
    reléalkalmazás
    Sínek
    védelem típusa
    Visszazáró 79
    Synchro-check ANSI code: 25
    Breaker failure ANSI code: 50BF
    Earth fault ANSI code: 50N/51N
    Directional earth fault ANSI code: 67N
    Earth fault ANSI code: 50G/51G
    Feszültségcsökkenés 27
    Túlfeszültség 59
    Negatív szekvencia/kiegyensúlyozatlanság 46
    Irányfüggő fázis túláram 67
    Overcurrent ANSI code: 50/51
    Restricted earth fault ANSI code: 64REF
    Túlmelegedés elleni védelem 49RMS
    Underfrequency ANSI code: 81L
    Overfrequency ANSI code: 81O
    Földzárlat watt