Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

PRAGMA Csatlakozás kiegészítők, 18M, szürke

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    42 727,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Pragma
    termék vagy komponens típusa
    Tokozás
    szekrény típusa
    Elosztószekrény
    szélesség
    426 mm
    magasság
    450 mm
    mélység
    125 mm
    Nb 18 mm-es modul soronként
    18
    Nb vízszintes sorok
    2
    elektromos szigetelési osztály
    II. Osztály
    Kettős szigetelés
    tartozékok
    Marking kit ( 1 )
    Azonosító címke ( 1 )
    Blanking plate strip ( 1 )
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény szerelése
    Felület
    9 mm furattávolság
    36
    Összesen 18 mm-es modulok
    8
    teljesítmény disszipáció W-ban
    50 W
    névleges áramerősség
    90 A
    A sín típusa
    DIN
    kábelbemenet
    Kábel vagy cső
    Kivágott lemezek
    Eltávolítható fedél
    Csatorna
    szekrény anyaga
    Hátsó rész : technikai műanyag
    Előlap : technikai műanyag
    szín
    Tokozás : fehér ( RAL 9016 )
    Célzott ország
    Franciaország
    Környezet
    tűzellenállási képesség
    Hátsó rész : 750 °C megfelel IEC 60695-2-1
    Előlap : 750 °C megfelel IEC 60695-2-1
    IP védettségi szint
    IP30 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 60529
    IP40 ajtóval megfelel EN/IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK08 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
    IK09 ajtóval megfelel EN/IEC 62262
    túlfeszültség kategória
    II
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...60 °C
    szabványok
    EN 60439-3
    EN 60695-2-11
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-11
    IEC 60947-7-1
    IEC 62262
    termékbizonyítványok
    EDF
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Flush-mounted enclosures installation (Változat 03)
     Dátum 2018.06.08.
    Méret 978.2 KB
    Pragma - Surface mounted enclosures - Instruction Sheet (Változat 03)
    Pragma - Flush-mounted enclosures - Instruction Sheet (Változat 03)
    Pragma - Association kit for surface-mounted enclosures and interfaces - Instruction Sheet (Változat 05)
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP Pragma modular enclosures (Változat 2.0)
     Dátum 2019.03.07.
    Méret 269.4 KB
    Élettartam végére vonatkozó információ
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Pragma - Eoli (Változat 1.0)
     Dátum 2012.01.13.
    Méret 516.9 KB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.25.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.