Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Resi 9
R9F14116 képleírás Schneider Electric

R9F14116

Green premium brand logo
R9F14116 képleírás Schneider Electric
R9F14116
Green premium brand logo

RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A

Mutasson még több jellemzőt
  • 780,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Resi9
    termék neve
    Resi9 MCB
    termék vagy komponens típusa
    Kismegszakító
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    1P
    védett pólusok száma
    1
    névleges áramerősség
    16 A -30 °C
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    görbe
    C
    megszakítási kapacitás
    4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
    szabványok
    EN/IEC 60898-1
    terméktanúsítvány
    EAC
    VDE
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    230 V AC 50/60 Hz
    Mágneses kioldási határérték
    5...10 x In
    korlátozási osztály
    3 megfelel EN/IEC 60898-1
    Ui névleges szigetelési feszültség
    440 V AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
    Fenéklap: kettős csatlakozás
    9 mm furattávolság
    2
    magasság
    85 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    75 mm
    szín
    Fehér
    mechanikus tartósság
    10000 ciklus
    elektromos élettartam
    4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
    reteszelési opciók leírása
    Lakat KI helyzetben
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm² - merev
    Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - hajlékony fémgyűrűs
    Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm² - rugalmas
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm esetén felső vagy alsó csatlakozás
    meghúzási nyomaték
    2 N.m felső vagy alsó
    szivárgóáram-védelem
    Nincs
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel IEC 60529
    IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
    szennyezettségi fok
    2 megfelel EN/IEC 60898-1
    túlfeszültség kategória
    III
    a környezeti levegő hőmérséklete működés közben
    -25…60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40…80 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    WEEE
    A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
  • Továbbiak megtekintése View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv11
    • magyar7
    • English6
    • French5
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format zip
    Méret 529.2 KB
     Dátum 2018.10.16.
    Fájlok a dokumentumban
    prp.document.label.format dwg
    Méret 372.5 KB
     Dátum 2018.10.16.
    Brosúra
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 936.9 KB
     Dátum 2020.07.16.
    Tanúsítvány
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.7 MB
     Dátum 2016.03.02.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1 MB
     Dátum 2016.03.02.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 98.6 KB
     Dátum 2017.10.11.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    R9F14116 : RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    Leírás
    RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.23.
    Leírás
    RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    R9F14116 : RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    Leírás
    RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.23.
    Leírás
    RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    Megfelelőségi nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 32.3 KB
     Dátum 2018.08.08.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 307.3 KB
     Dátum 2019.06.24.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    R9F14116 : RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    Leírás
    RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.10.23.
    Leírás
    RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.